Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 28.01.2018
Alternative Produktempfehlung:
7963410
- Artikel-Nummer:
- EL 2260.000
- Produktbeschreibung
- Für den Einbau von schweren Einschüben.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Mittelteiltiefe
- = 416 mm
- Hinweis
- Gleitschiene ausgelegt für Montageebene in vorderster Position.
- Bei Versatz muss eine kürzere Ausführung gewählt werden.
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 4,44 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- EL Gleitschiene, für Schranktiefe: 573 mm
Gleitschienen zum Einbau von schweren
19.-Einschüben
Material: Stahlblech, chromatiert
Abmessungen: 416 mm (Mittelteiltiefe)
Material: Stahlblech, chromatiert
Abmessungen: 416 mm (Mittelteiltiefe)