Monitorhalterung

Geeignet für die Montage von Monitoren mit VESA-Anschluss MIS-D, MIS-E bis zu 21". Die variable Montage in der Tiefe ermöglicht dem Bediener/der Bedienerin ein ergonomisches Verstellen des Monitors. Zusätzlich gibt es drei Einstellungsmöglichkeiten (+10°/0°/-20°), um die Neigung des Monitors ergonomisch anzupassen.