Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular

Artikel-Nummer: SZ 2482.310

Universell einsetzbar, für schnellen Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen, das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen.

Artikel-Nummer:
SZ 2482.310
Ausführung
Einbaurahmen doppelt, mit Kunststoffklappe (halbtransparent)
Produktbeschreibung
Überall dort universell einsetzbar, wo ein schneller Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen notwendig ist. Das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen und ist somit vor Umgebungseinflüssen und unberechtigtem Zugriff geschützt.
Funktionsweise
Der Einbaurahmen besitzt eine Klappe, die bei Öffnungswinkeln von 90 bis 180° in mehreren Stufen einrastet
Ein Schnappverschluss sorgt für eine sichere Abdichtung. Dieser kann bei Bedarf verriegelt werden.
Material
Verschluss: Polycarbonat
Einbaurahmen, Feinzinkdruckguss
Kunststoffklappe: Polycarbonat (halbtransparent)
Oberfläche
Einbaurahmen: matt vernickelt
Farbe
Verschluss: RAL 7024
Schraubklemmen: gelb (RAL 1016)
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 117 mm
Ausbruch-Höhe: 91 mm
Einbaumöglichkeiten
In Kleingehäusen und Kompakt-Schaltschränken als Programmier-Schnittstelle für Steuerungen
In IT- und Industrieverteilern als Wartungszugang für Netzwerke
In PC-Schränken und Pult-Systemen zum temporären Anschluss von Zusatzgeräten
In mobilen Industrial Workstations zum schnellen Anbinden an vorhandene Netzwerkstrukturen
In Command Panel-Systemen zum Programmieren und Warten integrierter Komponenten
Abmessung
Breite: 130 mm
Höhe: 120 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 65 bei geschlossener Klappe und sachgerechter Montage
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,4 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177490659
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Schnittstellenklappe, modular, Einbaurahmen, 2-fach, mit Kunststoffklappe, halbtransparent
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel