- Artikel-Nummer:
- DK 7643.000
- Produktbeschreibung
- Wandgehäuse für kleine Netzwerke mit hoher Schutzart.
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
- Oberfläche
- Gehäuse: pulverbeschichtet
Profilschienen: verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter Tür
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Flanschplatte mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung im Gehäuseboden
Profilschienen, 482,6 mm (19"), stufenlos tiefenverstellbar
C-Profilschiene zur Kabelabfangung an der Rückwand
Blechwinkel zur optionalen Aufnahme einer Erdungsschiene oder einer zölligen Steckdosenleiste
- Höheneinheiten
- 13 HE
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 350 mm
- Einbautiefe
- 310 mm
- Einbauhöhe für Komponenten
- 13 HE
- Position Türanschlag
- rechts, auf links wechselbar
- Anzahl Verschlüsse
- 2
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Schutzart IP nach EN 60 529
- Bis IP 66 (entsprechend der gewählten Flanschplatte)
- Flanschplatte
- Größe: 5
Anzahl: 1
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 23,399 kg
- Bruttogewicht
- 25 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177147034
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Produktbeschreibung
-
DK Wandgehäuse AE, IP 66 mit entsprechender Flanschplatte, BHT: 600x600x350 mm, 13 HE, Stahlblechtür, vorne, scharniert, Türanschlag rechts, wechselbar