Compartment Rack VX IT 4-fach geteilt, belüftet

Artikel-Nummer: VX 5315.185

VX IT Rack mit vier getrennten Installations-Compartments für eine getrennte Kabelführung in jedes Compartment, wahlweise von oben und unten, sowie jeweils belüfteter Stahlblechtür vorne und hinten.

Artikel-Nummer:
VX 5315.185
Produktbeschreibung
Smarte Gehäuselösung für die Integration unterschiedlicher Applikationen in einem zentralen, gemeinsamen Gehäuse, für verschiedene Nutzergruppen und Zugriffsberechtigung. Komplett physisch voneinander getrennte Installationen inklusive getrennter Verkabelung, unterteilt in 4-fach Installations-Compartments für den individuellen Ausbau jedes Einzel-Compartments, mit zugleich zugriffssicherer Unterbringung Ihrer IT-Infrastruktur.
Nutzen
Schrank vormontiert mit 482,6 mm (19")-Montageebene, vorne und hinten je Compartment, individuell, unabhängig voneinander einstellbar
Ebenenabstand vormontiert 740 mm, individuell einstellbar
Türanschlag von rechts auf links wechselbar
Anreihung allseitig möglich
Luftleitbleche im 19"-Montagerahmen integriert
Türöffnungswinkel max. 130°, in Anreihung max. 115°
Technische Daten
Max. Belastbarkeit 250 kg je Compartment
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dachblech: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenblech: Stahlblech, 1,0 mm
Front- und Rücktür: Stahlblech, 1,5 mm
Profilschienen: Stahlblech, 2,5 mm
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
19"-Montageebene, Scharniere und Griffe lackiert in RAL 9005
Lieferumfang
VX IT Compartment Rack, mit vier in sich geschlossenen Installations-Compartments
Je Compartment 482,6 mm (19") Montageebene, vorne und hinten, an den integrierten Trennwänden links und rechts verschraubt
Mittig geteiltes Bodenblech, über die gesamte Schranktiefe vormontiert
4 Stahlblechtüren, belüftet, vorne und hinten
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Inkl. Potenzialausgleich, vorbereitet für die Anbringung von Erdungsbändern
Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und hinten je Compartment tiefenvariabel befestigt, vorne inkl. umlaufend integrierter Luftschottung
8 Schlüssel
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.200 mm
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
740 mm
Anzahl Fronttüren
4
Anzahl Rückttüren
4
19"-Befestigung
4 x 11 HE
Inkl. 482,6 mm (19")-Montageebene, vorne und hinten je Compartment, individuell, unabhängig voneinander einstellbar
Einbau PDU innerhalb der 19”-Montageebene
19"-PDU mit IEC C20 Anschluss, Best.-Nr. 7979.102/.202/.302/.402/.502
Ausführung
Compartment Rack, 4 x 11 HE
Ausführung Dach
Dachblech, einteilig, mit beidseitiger Kabelführung im Mittelteil des Dachs
Ausführung Tür
Türöffnungswinkel max. 130°
Inkl. 2-Punkt-Stangenverschluss
Ausführung Tür hinten
4-fach geteilt, belüftet
Ausführung Tür vorne
4-fach geteilt, belüftet
Ausführung Profilschienen
19"-Profilschienen im VX IT Compartment Rack
Ausführung Boden
Bodenrahmen mit vormontiertem ausziehbaren, zweiteiligen, geschlossenen Bodenblech
Ausführung 19"-Ebene(n)
19"-Ebene vorne und hinten
19"-Montageebene mit Universal-Montagewinkeln, vorne und hinten, tiefenvariabel, Raster 12,5 mm, wird links und rechts mit den Trennwänden verschraubt, mit integrierten Luftleitblechen
Ausführung Position Profilschienen
19"-Ebene vorne und hinten
Hinweis
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
EAN
4028177950108
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
VX IT Compartment Rack, belüftet, 4 Compartments, 19"-Ebene vorne und hinten, 4 x 11 HE, BHT: 600x2200x1200 mm, Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035, Innenausbau: RAL 9005
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
VX IT Compartment Rack

IT Rack, mit 4 in sich abgeschlossenen Installations-Compartments,
Ausbauhöhe 4x11 HE, Stahlbechtüren belüftet, vorne und hinten.
Rahmengestell:
Vormontiertes IT Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen,
verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten,
9-fach gekanteten, geschlossenen Hohlprofilen, mit integrierter Lochung
im Maßraster von 25 mm. Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur
schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle
Profilkanten abgerundet. Umlaufend gleiche Profile mit zwei
Montageebenen an jedem Profil, von innen und außen zugänglich, für den
platzsparenden und schnellen Innenausbau. Profile mit umlaufender
Systemlochung für den Einsatz von Käfigmuttern und metrischen Schrauben
bis Gewindegröße M8, im Wechsel mit einer Rundlochung für Blechschrauben
5,5x13 mm.
Anreihbar, belastbar bis 10.000 N statisch.

Boden:
Angeschweißter, geschlossener Bodenrahmen, mit vormontiertem,
ausziehbaren, zweiteiligen, geschlossenen Bodenblech.
Front- und Rücktür:
Vorne und hinten 4 x Stahlblechtür, einteilig, belüftet, mit 85% freier
Belüftungsfläche. Lackiert, RAL 7035. Türen verstärkt mit einem
zusätzlichen, vertikalen Hohlprofilen mit integriertem ‚Lochbild im 25
mm Maßraster und integriertem Hammerkopflochbild zur Kabelabfangung.
Jede Tür ist zweifach scharniert und verfügt über ein
1-Punkt-Verschlusssystem. Der Türanschlag ist wechselbar.
Türöffnungswinkel 130° bei Einzelaufstellung und
115° in Anreihung. Alle Türen mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder
(30/10) mm, bestückt mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Dachblech:
Dachblech, einteilig, mit beidseitiger Kabeleinführung über
Bürstenleisten im Mittelteil des Dachs.
Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19")-Montageebenen, vorne und
hinten je Compartment, individuell, unabhängig voneinander einstellbar.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen für Server-,
Netzwerk- und Elektronikanwendungen, vorne und hinten, tiefenvariabel,
im Maßraster von 12,5 mm, an den integrierten Trennwänden links wie
rechts verschraubt. Luftleitbleche im 19"-Montageprofil bereits
integriert.
Profilschienen vorne und hinten, Materialstäre 2,5 mm, inklusiv
zusätzlichem Lochbild
nach Standard EIA 310 E.
Belastbarkeit bis 10.000 N statisch nach UL 2416.
Lieferumfang:
Vormontiertes Gehäuse inkl. Montageanleitung und 8 Türschlüssel

Potenzialausgleich:
Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich, bzw.
vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern. Front- und Rücktüren
benötigen zusätzliche Erdungsbänder für den Anschluss an das
Rahmengerüst.
Potenzialausgleichsset ist im Zubehör erhältlich.
Kabelkanal:
Schrank mit integrierten, vertikal verlaufenden Kabelkanälen,
beidseitig.
Jeder Kabelkanal hat entsprechend der Anzahl an Compartments voneinander
getrennte Kabelführungsbereiche, die voneinander zugriffsgeschützt sind.
Jedes Compartment verfügt daher beidseitig über je 2 gesicherte Bereiche
zur Kabelführung im Kanal, zum, oder aus dem Compartment jeweils in den
Dach und in den Bodenbereich des Gehäuses.
Seitenwände:
Seitenwände sind nicht im Lieferumfang enthalten. Trennwände links und
rechts bereits im Lieferumfang vormontiert. Es sind grundsätzlich keine
Seitenwände oder weitere Trennwände notwendig, können aber optional als
horizontal geteilte, abschließbare Seitenwand, oder einteilig
verschraubte Seitenwand, aus dem VX IT-Zubehörprogramm bezogen werden
(z.B. Abschluss einer Schrankreihe).
Zwischenboden:
Der Zwischenboden zur Abtrennung der Compartments untereinander hat eine
Tragkraft von 100 N, zur optionalen Aufnahme von Werkzeug,
Montagematerial oder der Dokumentation während der Installation.

Material:
Schrankgerüst, Dachblech: Stahlblech 1,5 mm
Trennboden zwischen den Compartments, Stahlblech 1,25 mm
Bodenblech: , Stahlblech 1,0 mm
Front- und Rücktür: Stahlblech 1,5 mm
Profilschienen, 482,6 mm (19"): Stahlblech 2,5 mm

Oberflächenausführung (Stahlblech):
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur
Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische Beschichtung,
Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung in RAL 7035, Struktur
pulverbeschichtet.

Schutzklassen:
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder in
abgedichteter Anreihung): IP 00:

Oberfläche:
Rahmen und alle Flachteile lackiert in RAL 7035,
19"-Montagesystem, Griffe lackiert in RAL 9005.

Approbationen:
CE-Konformität
Abmessungen: (BHT): 600x2200x1200 mm
Model No: VX IT 5315.185
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG