Netzwerkschrank TX CableNet mit Sichttür

Artikel-Nr.: TX 7888721

Der TX CableNet – Verbesserter Raumgewinn durch IT-Racks ohne überdimensionale Breite oder Tiefe. Dieser IT-Netzwerkschrank ist daher auch für den Einsatz in kleineren IT-Netzwerkstrukturen geeignet und für den individuellen Innenausbau bereits optimal vorbereitet.

Bürsten-Kit für TX CableNet

Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Potenzialausgleich-Set für VX IT

Komfortgriff AX

Verschluss-Einsatz

Profilhalbzylinder für Griffsysteme

Transport-Kit für TS IT, TX CableNet

Anreihverbinder, außen für TS/TS

Kabelschelle für C-Profilschiene, Kombischiene

Kabelbinder

Klettverschluss

Klettband

Bürsten-Kit für TX CableNet

Kabelfinger für VX IT

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Befestigungsschrauben

Distanzstück für Dachblech

Blindpanel, 482,6 mm (19") Toolless fixing

Kabelführungsbügel

Kabeldurchführungs-Panel mit Bürstenleiste 482,6 mm (19")

Panel zur Kabelführung, 2 HE

Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm (19")

Kabelwanne, tiefenvariabel für VX IT, TE 8000

Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Montagewinkel für Türpositionsschalter im VX, VX IT, TX CableNet

Maßklebestreifen 482,6 mm (19")

Nivellierfuß für VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Gleitschiene, 1 HE, Festeinbau für VX IT, TS IT, TX CableNet

Kabelsprossen, 19"-Befestigung

Rangierpanel mit Stahlbügeln

Rangierpanel mit Frontklappe

Rangierpanel mit Kabelsprossen für horizontales Kabelmanagement

Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

TS System-Chassis 17 x 73 mm

Kombischiene für VX, VX IT, TX CableNet

Lüftermodul für VX IT, TS IT

Artikel-Nr.:
TX 7888721
Ausführung
2. Generation
zerlegbar
mit Sichttür
mit Seitenwänden
mit Dachblech
Produktbeschreibung
Optimale IT Rack Lösung für die Unterbringung bei beengten Platzverhältnissen, niedrigen Deckenhöhen oder schwer zugänglichen Räumen. Keine Verlustleistung durch ungenutzte Höheneinheiten bei Ausbauten mit ausschließlich kleinen Elektrokomponenten.
Nutzen
Neues Dachblechkonzept: Optimierte Nutzung des gesamten Schrankvolumen bei der Verkabelung der Schränke, sowie optionale Integration eines Lüftermoduls
Effizientes Rahmenkonzept, in zerlegbarer Ausführung, für den individuellen Ausbau sowie die optionale Demontage bei Bedarf.
Seitenwände verschraubt für Schnellzugriff
19"-Profilschienen, verstellbar in Breite und Tiefe sowie die Möglichkeit eines asymmetrisch gelagerten Innenausbaus
Möglichkeit der Zerlegbarkeit
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, 1,2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
19“-Profilschienen: Stahlblech, 2 mm
Seitenwand: Stahlblech, 1,2 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Sichttür vorne und Rücktür hinten
Schrankgerüst, zerlegbar, mit 19"-Profilschienen, vorne und hinten
Seitenwände
Verschraubtes Dachblech mit beidseitig verdeckter Kabeleinführung über die gesamte Schranktiefe sowie mittigem, verdecktem Ausbruch zur einfachen Integration eines Lüftermoduls.
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
Höheneinheiten
42 HE
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
645 mm
19"-Befestigung
zerlegbar
Ausführung
mit Seitenwänden
Ausführung Tür hinten
Stahlblechtür, einteilig geschlossen
Ausführung Tür vorne
Sichttür, einteilig
mit Einscheiben-Sicherheitsglas 3 mm
Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°
Belastbarkeit
5000 N
Belastbarkeit (statisch)
500 kg
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Hinweis
Für den Einbau eines Lüftermoduls sind Bürstenleisten zur Ausrüstung der Kabelführungsöffnungen erforderlich, sofern diese verwendet werden oder die Abdeckbleche entfernt wurden
Bürstenleisten zur Abdeckung der Kabeleinführung sind separat erhältlich und können bequem über unser Zubehörprogramm bestellt werden.
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
123,5 kg
Bruttogewicht
133,5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177997530
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
TX CableNet, mit Sichttür, mit Dachblech, Seitenwänden, 19"-Profilschienen, Gehäuse zerlegbar, BHT: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
IT Rack, Ausbauhöhe 42 HE, Sichttür vorne, zerlegbar einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten. Artikelnummer 7888.721

Rahmengestell:
IT-Rack, bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten<(>,<)>
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten und 16-fach gekanteten
Vertikalprofilen, verbunden mit einem Horizontalrahmen unten und
horizontalen Querprofilen, mit verschraubtem Dachblech oben.
Alle Rahmenprofile, mit integrierter Systemlochung im 25 mm Lochraster,
ermöglichen den bequemen Innenausbau durch einfaches Einhängen und
Sichern der Ausbaukomponenten. Alle Profilkanten sind abgerundet. Die
vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe und Breite
versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen
Befestigung der Komponenten heranziehen lassen. Die Anreihung der
Schränke ist front- und rückseitig sowie seitlich möglich.
Belastbarkeit: bis 500 kg.

Boden:
Offener Bodenrahmen, ohne Bodenbleche, wahlweise zur individuellen
Bestückung mit Bodenmodulen aus dem Zubehörprogramm.

Front- und Rücktür:
Sichttür vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Stahlblechtür hinten, einteilig, geschlossen.
Front- und Rücktür jeweils zweifach scharniert, mit Designgriff und
2-Punkt Stangenverschluss, Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar
gegen AX Komfortgriff zur wahlweisen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel 135°
bei Einzelaufstellung, 105° in
Anreihung. Türscharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften.

Dachblech:
Stahlblechdach, einteilig, geschlossen, verschraubt, Kabelführung
beidseitig über die gesamte Schranktiefe, mittig vorbereitet zur
Lüftermontage.
Dachblech drehbar zur Kabelführung vorne und hinten. Zur Unterstützung
einer passiven Belüftung lässt sich das Dachblech wahlweise mittels
Distanzstücke anheben.

Montageebenen:
Schrank vormontiert mit zwei 482,6 mm (19") - Montageebenen, vorne und
hinten. Die statische Gesamtbelastbarkeit beider Montageebenen beträgt
500 kg.
Montageebenen bestehend aus Universalprofilschienen, vorne und hinten,
breiten-, sowie tiefenvariabel, im Maßraster von 15 mm, an Tiefenstrebe
oben und unten im Schrankrahmengerüst, verschraubt. Die zölligen
Montageebenen lassen sich nicht versetzt im Gehäuse positionieren.
Profilschienen vorne und hinten, inklusiv zusätzlichem Lochbild nach
Standard EIA 310 E. Alle Höheneinheiten an den Profilschienen
gekennzeichnet und bidirektional nummeriert.
HE-Kennzeichnung beider Montageebenen zur vereinfachten Montage der
Ausbaukomponenten von vorne außen und hinten innenliegend ablesbar.
Profilschienen vorne vorbereitet für die werkzeuglose Aufnahme von
Kabelführungshilfen zur Organisation einer strukturierten Verkabelung in
höchster Packungsdichte.
Profilschienen hinten vorbereitet zur beidseitigen Aufnahme einer Power
Distribution Unit (PDU) im 1 HE Formfaktor, ohne Verbrauch an
Ausbauvolumen durch die besonders
platzsparende seitliche Montage zwischen Montageebene und Seitenwand im
Zero-U Space.
Seitenwände:
Einteilig verschraubte Seitenwände an den Schrank montiert.

Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Dachausschnitte: 1,2mm
Rücktür: Stahlblech 1,2 mm
Fronttür: Stahlblech 1,2 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen: Stahlblech 2,0 mm

Oberfläche:
Flachteile, Türen tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035
Innenausbau tauchgrundiert in RAL 9005
Schrankgerüst tauchgrundiert in RAL7035

Approbationen:
CE- Konformitätserklärung
RoHS 3
Abmessungen (BHT): 800x2000x1000 mm
Artikelnummer: 7888.721

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG