Offen. Effizient. Skalierbar. Ihre IT-Infrastruktur mit OCP ORV3 ohne Sammelschiene von Rittal. Das Open Compute Project (OCP) vereint führende Unternehmen mit dem Ziel, offene IT-Infrastrukturen effizienter, skalierbarer und nachhaltiger zu gestalten. Rittal unterstützt diese Vision mit dem OCP-konformen Open Rack Version 3 (ORV3) – jetzt auch ohne integrierte Sammelschiene.
- Artikel-Nr.:
- IT 7100110
- Ausführung
- Offenes Rahmengestell
ohne Sammelschiene - Produktbeschreibung
- Das innovative Rack-System ermöglicht eine individuelle Stromversorgung und bietet maximale Flexibilität bei der Infrastrukturplanung. Wählen Sie Ihre passende Sammelschiene – von 18 kW bis 80 kW – und konfigurieren Sie Ihr System ganz nach Bedarf.
- Nutzen
- Modulares System für individuelle Erweiterungsmöglichkeit
- Flexible Auswahl der Sammelschiene, passend zur Rack Power Density
- Nachrüstbar ohne Austausch des gesamten Systems
- Modularer Aufbau für AI- und HPC-Anwendungen
- Hot-Plug-fähige Komponenten im Rack ermöglichen eine einfache Wartung
- Ergänzbar mit passender Direct Liquid Cooling Lösung
- Schnelle Integration durch integrierte Rollenmodule, Luftleitbleche und Nivellierfüße
- IT- und Power-Schienen, 19"-Adapter sowie Türen und Seitenwände sind im Zubehörportfolio erhältlich
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- OCP ORV3 Rack
2 Streben, vormontiert
Vorinstallierte Schwerlastrollen
Nivellierfüße, vormontiert
Anreihdichtung - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.286 mm
Tiefe: 1.068 mm - Höheneinheiten
- 44 OU
- Belastbarkeit
- 14 000 N
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- OCP ORV3 Rack ohne Sammelschiene, 44 OU, BHT: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005
Rittal OCP ORV3 Rack, Artikel 7100.110.
Konform mit OCP Standard V3 für HPC- und KI-Systeme.
Offenes Rahmendesign, optimiert für 21"-OCP-Komponenten.
Flexible Stromschienenwahl von 18 kW bis 80 kW möglich.
DLC-fähig für effiziente Wärmeabfuhr.
Heißsteckbare Komponenten vereinfachen die Wartung.
Maße B600 x H2286 x T1068 mm, 44 OU Kapazität.
Tragfähigkeit bis 1400 kg, integrierte Schwerlastrollen.
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe RAL9005.
Inklusive Verstrebungen, Stellfüße, Rollen, Baying-Dichtung.
Konformität: IEC CB, UL + C-UL gelistet, Konformitätserklärung.
Konform mit OCP Standard V3 für HPC- und KI-Systeme.
Offenes Rahmendesign, optimiert für 21"-OCP-Komponenten.
Flexible Stromschienenwahl von 18 kW bis 80 kW möglich.
DLC-fähig für effiziente Wärmeabfuhr.
Heißsteckbare Komponenten vereinfachen die Wartung.
Maße B600 x H2286 x T1068 mm, 44 OU Kapazität.
Tragfähigkeit bis 1400 kg, integrierte Schwerlastrollen.
Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe RAL9005.
Inklusive Verstrebungen, Stellfüße, Rollen, Baying-Dichtung.
Konformität: IEC CB, UL + C-UL gelistet, Konformitätserklärung.