- Artikel-Nr.:
- DK 5504181
- Material
- Stahlblech
Aluminium
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Innenausbau: tauchgrundiert
Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
- Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
Innenausbau, Belüftungsgitter vorne: RAL 9005
- Lieferumfang
- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
Aluminium-Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung eines Deckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt). Für Varianten ohne Ausbruch nicht erforderlich.
Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
Stahlblechtür hinten, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 1.000 mm
- Höheneinheiten
- 24 HE
- Höheneinheiten
- 24 HE
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 87 mm / 165 mm
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 745 mm
- Ausführung Tür
- belüftet
- Ausführung 19"-Ebene(n)
- Montagerahmen, 482,6 mm (19")
- Belastbarkeit
- 15 000 N
- Hinweis
- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 80 kg
- Bruttogewicht
- 85 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177705906
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
-
DK Netzwerk-/Serverschrank TS IT, mit 19"-Montagerahmen, BHT: 800x1200x1000 mm, 24 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, 180°-Scharniere,