TE 8000 IT Schrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.
- Artikel-Nr.:
- TE 7888532
- Ausführung
- ohne Seitenwände
- Nutzen
- Kein Rahmengerüst
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
- Türanschlag wechselbar
- Material
- Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm - Oberfläche
- Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert - Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Designgriff und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. verdecktem Ausbruch zur Kabeleinführung und für optionalen Lüfter
4 Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Anreihsatz - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm - Höheneinheiten
- 42 HE
- Höheneinheiten
- 42 HE
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 130 mm / 130 mm /
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 495 mm
- Belastbarkeit
- 4 000 N
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 90,25 kg
- Bruttogewicht
- 93 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177801479
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- TE Netzwerkschrank TE 8000, BHT: 800x2000x800 mm, 42 HE, Sichttür vorne inkl. Designgriff, Stahlblechtür hinten, 130°-Scharniere, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Datenblätter
- Technik im Detail
TE 8000 Netzwerkschrank, Anreihschrank ohne Seitenwände
Artikel TE 7888.532
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf zwei sich
selbst tragenden 482,6 mm (19")-Montagerahmen, welche gleichzeitig das
tragende Gerüst des Schrankes bilden. Dach- und modularer Bodenrahmen,
in Verbindung mit den zölligen Montagerahmen, zu einem tragenden
Schrankgestell miteinander lösbar verbunden. Anreihschrank, ohne
Seitenwände, inkl. Anreihsatz. Stahlblechsichttüre vorne, mit 3 mm
Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür, geschlossen, hinten. Beide
inkl. Zweipunktstangenverschluss, Designgriff vorne, Verschlussblende
hinten, mit austauschbarem Wechsel-Logo und Sicherheitsschließung 3524
E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griffsystem zur wahlweisen Integration
eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel
130°. Türen mittels zwei Stiftscharnieren an Dach- und Bodenrahmen
befestigt. Türen in Schnellmontage am Schrank montier- / demontierbar,
bzw. austauschbar. Dreipunktverriegelung über zus. mittigen
Verschlusspunkt, auf Anforderung möglich. Dachblech, einteilig, mit
rückseitiger Öffnung zur optionalen Kabeleinführung und mittigem
Ausbruch zur passiven Belüftung, oder Nachrüstung einer aktiven
Lüftereinheit inkl. Thermostatregelung. Beide Öffnungen im
Auslieferungszustand mittels Deckblechen verschlossen (Schutzart IP 20).
Kabeleinführung über die Nachrüstung von Bürstenleisten aktivierbar.
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt, zur optionalen Bestückung mit
Modulblechen. Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6
mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung.
Montagerahmen mittels Langlochbefestigung, stufenlos fixierbar.
Belastbarkeit pro Rahmen 200 kg, max. 400 kg je Schrank. Das
Schranksystem ist anreihbar.
Lieferumfang: Gehäuse inkl. Distanzbolzen zur Dachanhebung und
Nivellierfüßen, M10, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Abmessungen (BHT): 800 x 2000 x 800 mm
Verfügbare Ausbauhöhe: 42 HE
Schutzart: IP 20, (bei verschlossenen Montageöffnungen im Dachblech)
Artikelnummer: TE 7888.532
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf zwei sich
selbst tragenden 482,6 mm (19")-Montagerahmen, welche gleichzeitig das
tragende Gerüst des Schrankes bilden. Dach- und modularer Bodenrahmen,
in Verbindung mit den zölligen Montagerahmen, zu einem tragenden
Schrankgestell miteinander lösbar verbunden. Anreihschrank, ohne
Seitenwände, inkl. Anreihsatz. Stahlblechsichttüre vorne, mit 3 mm
Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür, geschlossen, hinten. Beide
inkl. Zweipunktstangenverschluss, Designgriff vorne, Verschlussblende
hinten, mit austauschbarem Wechsel-Logo und Sicherheitsschließung 3524
E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griffsystem zur wahlweisen Integration
eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel
130°. Türen mittels zwei Stiftscharnieren an Dach- und Bodenrahmen
befestigt. Türen in Schnellmontage am Schrank montier- / demontierbar,
bzw. austauschbar. Dreipunktverriegelung über zus. mittigen
Verschlusspunkt, auf Anforderung möglich. Dachblech, einteilig, mit
rückseitiger Öffnung zur optionalen Kabeleinführung und mittigem
Ausbruch zur passiven Belüftung, oder Nachrüstung einer aktiven
Lüftereinheit inkl. Thermostatregelung. Beide Öffnungen im
Auslieferungszustand mittels Deckblechen verschlossen (Schutzart IP 20).
Kabeleinführung über die Nachrüstung von Bürstenleisten aktivierbar.
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt, zur optionalen Bestückung mit
Modulblechen. Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6
mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung.
Montagerahmen mittels Langlochbefestigung, stufenlos fixierbar.
Belastbarkeit pro Rahmen 200 kg, max. 400 kg je Schrank. Das
Schranksystem ist anreihbar.
Lieferumfang: Gehäuse inkl. Distanzbolzen zur Dachanhebung und
Nivellierfüßen, M10, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Abmessungen (BHT): 800 x 2000 x 800 mm
Verfügbare Ausbauhöhe: 42 HE
Schutzart: IP 20, (bei verschlossenen Montageöffnungen im Dachblech)
Artikelnummer: TE 7888.532
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG