PDU international, Ausführung switched

Artikel-Nr.: DK 7955332

Einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze sind das zentrale Leistungsmerkmal der PDU, die natürlich auch die Messfunktion je Phase bzw. je Eingang bietet. Über das OLED-Display werden die aktuellen Verbrauchsdaten angezeigt.

Artikel-Nr.:
DK 7955332
Ausführung
PDU, switched
Produktbeschreibung
Messfunktion je Phase sowie einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage. Durch den Einbau bistabiler Relais und eines OLED-Displays weist die PDU einen geringen Energieverbrauch aus. Ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk. Die PDU bietet umfangreiche Management- und Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet.
Material
Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
Lieferumfang
inkl. Anschlusskabel H05-VV (3 m) mit montiertem Eingangsstecker
Abmessung
Breite: 44 mm
Tiefe: 85 mm
Länge: 1.480 mm
Anzahl Steckdosen und Typ
24 x C13 / 6 x C19
Steckdosen
24 x Kaltgerätebuchse C13
6 x Kaltgerätebuchse C19
Nennstrom (max.)
16 A
Einspeisungen
Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 3~
Länge Anschlussleitung
3 m
Anschlussart (elektrisch)
CEE
Richtlinien
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Normen
EN 60950-1
IEC 61 000-4
IEC 61 000-6
EN 55 022
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...95 %
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Passend für
Gehäusetyp: TS IT: ≥ 1.800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,8 kg
Bruttogewicht
6 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177685222
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK PDU international, switched, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1480x85 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Software
Software
Rittal PDU switched Art.-Nr.: DK 7955.332

Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und Netzwerkschränken.
Vertikale Montage durch den mitgelieferten Universalhalter für gängige
IT-Racks. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal TS IT Rack mittels
spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.
Robustes Aluminium Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je
nach Typ EN60320/C13 bzw. EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können
mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Kabel
geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mit Abdeckungen
verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung
einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw.
Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der
Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker
montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit.
Die PDU switched verfügt über umfangreiche Managementfunktionen zur
Strom- & Leistungsüberwachung je Phase. Jeder Steckplatz kann über
bistabile Relais geschaltet werden. Über das integrierte
OLED-Farbdisplay können die Grundkonfiguration eingestellt und der
schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt
werden. Über die Netzwerkschnittstelle ist ein Fernzugriff auf den
Webserver der PDU möglich. Die Verbrauchsparameter können über SNMP an
eine DCIM Software weitergeleitet werden. Zur Überwachung der
Umgebungsparameter können bis zu 4 Sensoren (Temperatur/Feuchte/Zugang)
an die CAN-Schnittstelle angeschlossen werden.
Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate.

Technische Spezifikationen PDU switched
Eingangsspannungsbereich (L-N): 90V - 260(400)V AC, 50-60Hz
Eingangsstrom:,, 16A
Anzahl der Phasen: 3
Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3): braun, schwarz,
grau

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (gesamt): 24
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (je Phase/Sicherung): 8
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (gesamt): 6
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (je Phase/Sicherung): 2
Anzahl Schutzschalter: 0

Steckplätze einzeln schaltbar: JA
(bistabile Relais, geringer Eigenverbrauch)

Anschlussstecker PDU Eingang: EN60309 / CEE
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 5
Kabelquerschnitt: 2,5mm²
PDU Gehäusebreite: 44mm (1 HE)
PDU Gehäusetiefe: 85mm
PDU Gehäusehöhe: 1480mm
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)
PDU Befestigungsadapter: Kunststoff, schwarz
Messfunktionen: Messung je Phase, bzw. Einspeisung
Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)
Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Scheinleistung (kVA)
Powerfaktor
Nulleiterstrommessung / Schieflastermittlung
Sicherungsüberwachung
(bei 32A/63A Versionen)

Spannung Messbereich,, 90V - 260V
Spannung Auflösung 0,1V
Spannung Genauigkeit 2%
Strom Messbereich 0 - 16A
Strom Auflösung 0,1A
Strom Genauigkeit 2%
Frequenz Genauigkeit 2%
Wirkleistung (kW) Genauigkeit 2%
Scheinleistung (kVA) Genauigkeit 2%
Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit 1%
Powerfaktor Genauigkeit 2%

Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarm,,: Ja
Betriebsstundenzähler: Ja

Display / Anzeige: OLED, RGB 128x128Pixel,LED je Steckplatz

Netzwerkschnittstelle: RJ45, integrierter Webserver
Unterstützte Protokolle:
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet
TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog
SNMP v1, v2c und v3, XML
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)
E-Mail-Versand (SMTP)
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja
LDAP(S) / Radius / Active Directory Anbindung: Ja
USB-Port für Firmwareupdate und Datalogging-Funktion: Ja
CAN-Bus Schnittstelle: RJ45, für Anschluss von Sensoren
CAN-Sensoren-Typen: Temperatur, Temperatur/Feuchte (Kombi),
Infrarot-Zugangssensor, Vandalismus Sensor
Max. Anzahl von Sensoren pro PDU: 4
Plug & Play Treiber in Rittal RiZone DCIM Software: Ja

Konformität: CE
Normen:
Sicherheit: EN 60950-1
EMV:
EN 55022 / B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Sicherheitsrichtlinie: 2006/95/EG
EMV Richtlinie: 2004/108/EG

MTBF (bei 40°C) 80.000 Stunden
Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Schutzklasse: Klasse 3
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungsklasse: II
Umwelteigenschaften: RoHS
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Umgebungstemperaturen 0°C bis +45°C
Umgebungsfeuchte 10 - 95% rF, nicht kondensierend

Stecker Verriegelung C13 und C19: 1x (weitere optional DK 7955.020)
Abdeckungen C13 im Lieferumfang: 8x (weitere optional DK 7955.010)
Abdeckungen C19 im Lieferumfang: 2x (weitere optional DK 7955.015)

Gewährleistung: 24 Monate

Typ: Rittal PDU switched Art.-Nr.: DK 7955.332