Steckdosenleiste mit Amperemeter

Artikel-Nr.: DK 7240300

Für Stromaufnahme-Messung der angeschlossenen Verbraucher, Steckbilder: „Schuko“, variable Montagemöglichkeiten.

Artikel-Nr.:
DK 7240300
Produktbeschreibung
Die Steckdosenleiste mit Amperemeter misst die Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher. Die 482,6 mm (19") lange Steckdosenleiste ist wahlweise an den 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler zu montieren. Der Einbauwinkel lässt sich in vier unterschiedlichen Positionen montieren und stellt eine variable Montage sicher. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden.
Material
Aluminiumprofil, natur eloxiert
Steckdoseneinsätze: Polycarbonat
Lieferumfang
Steckdosenleiste
Zwei Einbauwinkel
Befestigungsmaterial
Mit 3 m Anschlusskabel (Aderendhülsen)
Ausführung
Mit Amperemeter
Steckdosen
7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Abmessung
Höhe: 45 mm
Tiefe: 50 mm
Länge: 482,6 mm
Länge Anschlussleitung
3 m
Befestigungsmaß
464,1 mm
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 50 Hz
Nennspannung
230 V AC, 50 Hz
Nennstrom (max.)
16 A
Einbaumöglichkeiten
Bauteile mit 25 mm-Raster
Schrankrahmen
IT Wandverteiler, hinten, quer (sofern ausreichend breit)
482,6 mm (19")-Ebene
Farbe Steckdosentopf
grau
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,859 kg
Bruttogewicht
1,18 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
Erklärungen
Konformitätserklärung
Steckdosenleiste, 7-fach Mehrfach-Steckdose Schuko max.16 A/Dose

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur
Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.
Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steckdosen
ausgeführt. Das Amperemeter stellt den fließenden
Strom mit einer zweistelligen 7-Segmentanzeige dar.
Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert.
Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.

Technische Daten:
- Abmaße 482,6 Länge , 44,45 mm Breite , 44,45 mm
Höhe
- Nennstrom: 16 A
- Nennspannung: 230V
- Schutzart: IP20
- Konformität: CE nach Richtlinie 72/73/EWG, ROHS
nach Richtlinie 2002/95/EC
- Sicherheit: DIN EN 60950-1
- Anschlussleitung: 3 m, grau, ohne
Anschlussstecker, H05VV-F3G1,5