- Artikel-Nummer:
- DK 7320.530
- Ausführung
- Zugangssensor
- Produktbeschreibung
- Die CMC III Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 direkt an die PU angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verbunden werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
- Der CMC-TC Sensor wird am Schrankrahmen montiert. Ein magnetisches Gegenstück wird an der Tür festgeklebt
- Der Sensor erkennt, ob das magnetische Gegenstück am Sensor anliegt und die Tür somit geschlossen ist.
- Eine rote LED zeigt an, wenn der Magnet nicht erkannt und die Türe somit geöffnet ist.
- Material
- Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
- Farbe
- Gehäuse: durchsichtig
- Lieferumfang
- Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlusskabel mit Stecker
Brückenstecker
Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
- Anschluss an den CAN-Bus
- Indirekt über CMC III CAN Bus Interfaces
- Schnittstellen
- RJ12
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 4
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 32
- Anzahl Teilnehmer pro PDU Anmerkung
- Die Teilnehmerzahl erhöht sich, da bis zu 5 Sensoren in Reihe geschaltet werden können. In Reihe geschaltete Sensoren geben jedoch nur ein Signal ab.
- Hinweis
- Der Sensor wird über einen CMC III CAN-Bus Sensor an das CMC III angeschlossen.
- Es können bis zu 5 CMC-TC Zugangssensoren in Reihe an einen CMC III CAN-Bus Sensor angeschlossen werden.
- Messmethode
- Reedkontakt, Magnet
- Abmessung
- Breite: 78 mm
Höhe: 20 mm
Tiefe: 18 mm
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,491 kg
- Zolltarifnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177367272
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
-
CMC III Zugangssensor, zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus-Sensor, Schnittstellen: RJ12, BHT: 78x20x18 mm