Temperatur-Sensor zur Überwachung der Umgebungstemperatur im Schrank.
- Artikel-Nr.:
- DK 7010110
- Ausführung
- Temperatur-Sensor
- Produktbeschreibung
- Die Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel direkt an die Embedded Devices angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verwendet werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Der Sensor überwacht die Umgebungstemperatur im Schrank
- Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
- Bei aktivem Luftstrom kann der im Gehäuse intergierte Sensor verwendet werden, bei Anwendungen ohne aktiven Luftstrom muss der beigelegte externe NTC-Fühler angeschlossen werden
- Messbereich externer Fühler: -40 °C...+80 °C
- Material
- Kunststoff
- Oberfläche
- Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Externer Temperatursensor mit Anschlusskabel und Stecker
NTC-Fühler, Länge 1,80 m
max. Kabellänge 2 m - Anschluss an den CAN-Bus
- Direkt
- Schnittstellen
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Buchse
- Abmessung
- Breite: 80 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 0...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,111 kg
- Bruttogewicht
- 0,163 kg
- Zolltarifnummer
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Produktbeschreibung
- DK Temperatur-Sensor, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 80x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Datenblätter
- Visio Shapes
Temperatur-Sensor
Artikel-Nr.: 7010110
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in
RAL 9005
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der
Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte
mehrfarbige LED als Statusanzeige
In dem Sensor-Gehäuse ist ein NTC-Temperaturfühler zur Temperaturmessung
im Luftstrom integriert. Ebenso liegt ein externer NTC-Temperaturfühler
mit Anschlussleitung bei
Der interne Fühler und der externe Fühler sind parallel nutzbar
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum
Embedded Device
Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software des Embedded
Devices eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert
Technische Daten:
Temperaturmessbereich (interner Sensor): + 0 °C bis + 55 °C
Temperaturmessbereich (externer Sensor): - 35 °C bis + 70 °C
Messgenauigkeit interner Sensor: +/- 2°K bei 25°C
Messgenauigkeit externer Sensor: +/- 1°K bei 25°C
Auflösung: 0,1°K
Buchse für externen Sensor: 1
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 80 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE:
Sensor, Temperaturfühler mit 2 m Anschlusskabel und
Stecker, Schnellanleitung
Artikel-Nr.: 7010110
VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in
RAL 9005
Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. Der
Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der
Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte
mehrfarbige LED als Statusanzeige
In dem Sensor-Gehäuse ist ein NTC-Temperaturfühler zur Temperaturmessung
im Luftstrom integriert. Ebenso liegt ein externer NTC-Temperaturfühler
mit Anschlussleitung bei
Der interne Fühler und der externe Fühler sind parallel nutzbar
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum
Embedded Device
Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software des Embedded
Devices eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert
Technische Daten:
Temperaturmessbereich (interner Sensor): + 0 °C bis + 55 °C
Temperaturmessbereich (externer Sensor): - 35 °C bis + 70 °C
Messgenauigkeit interner Sensor: +/- 2°K bei 25°C
Messgenauigkeit externer Sensor: +/- 1°K bei 25°C
Auflösung: 0,1°K
Buchse für externen Sensor: 1
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
BxHxT: 80 x 30 x 40 mm
Beigelegt in der VE:
Sensor, Temperaturfühler mit 2 m Anschlusskabel und
Stecker, Schnellanleitung