Sensoren für CMC III, PDU, LCP, IoT Interface

Artikel-Nr.: DK 7010190

Universal-Sensor mit zwei digitalen und einem analogen Eingang, die nach jeweiliger Anwendung konfiguriert werden können.

Artikel-Nr.:
DK 7010190
Ausführung
Universal-Sensor
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Einsatzgebiete
Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
Funktionsweise
Einstellungen können über die CMC III Processing Unit, die PDU oder über das IoT Interface vorgenommen werden
Der Sensor besitzt zwei digitale Eingänge und einen analogen Eingang, die der jeweiligen Anwendung entsprechen konfiguriert werden können
Die digitalen Eingänge können konfiguriert werden als 2x Überwachung potenzialfreier Kontakte, 2x S0-Bus (Energie-Messgeräte) oder 1x Wiegand-Schnittstelle (externe Access-Systeme). Der analoge Eingang kann als 4 - 20 mA-Schnittstelle verwendet werden
Material
Kunststoff
Oberfläche
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Universalsensor
Anschluss an den CAN-Bus
Direkt
Schnittstellen
2 x RJ45 CAN-Bus
analog, 4 - 20 mA
2 digitale Eingänge/S0-Bus/Wiegand
Abmessung
Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
0...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,127 kg
Bruttogewicht
0,157 kg
Zolltarifnummer
85319000
Produktbeschreibung
DK Universal-Sensor, für Schrankreihen, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 110x30x40 mm, RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung