Unit zur Steuerung und Überwachung des Zutritts zu Schränken.
- Artikel-Nr.:
- DK 7010180
- Ausführung
- Access Control
- Produktbeschreibung
- An eine Access Control können jeweils zwei Griffe und zwei Lesegeräte angeschlossen werden. Über die Website der CMC III Processing Unit, der PDU oder des IoT Interface können die Griffe mit verschiedenen Zahlencodes oder Transponderkarten verknüpft werden, so dass sich alle Griffe, die mit einer CMC III Processing Unit, einer PDU oder einem IoT Interface verbunden sind, mit nur einem Lesesystem steuern lassen. Dank des integrierten Infrarot-Sensors wird die gesteuerte Tür zusätzlich noch auf ihren Zustand (offen/geschlossen) überwacht. Zudem verfügt der Sensor über einen Vibrationssensor, der bei Detektion von Vandalismus einen Alarm sendet.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Zur Anbindung von zwei Griffen und zwei Lesegeräten zur Überwachung von Türen
- Integrierter IR-Zugangssensor
- Integrierter Vandalismus-Sensor
- Material
- Kunststoff
- Oberfläche
- Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial - Anschluss an den CAN-Bus
- Direkt
- Schnittstellen
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- 2 x RJ12
- 2 x Flachstecker
- Buchse
- Abmessung
- Breite: 110 mm
Höhe: 30 mm
Tiefe: 40 mm - Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...55 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,166 kg
- Bruttogewicht
- 0,169 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- ETIM 9
- EC002627
- Produktbeschreibung
- DK Access Control, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 110x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Datenblätter
- Visio Shapes