RFID Tags

Artikel-Nr.: DK 7890020

Zur direkten Speicherung sämtlicher Informationen der eingesetzten Hardware.

Artikel-Nr.:
DK 7890020
Produktbeschreibung
Je Komponente wird jeweils 1 RFID-Tag benötigt. Jeder Tag verfügt über eine „Unique ID“ (UID, nicht fortlaufend), die nicht geändert werden kann, ansonsten werden die Daten ISO 15693 konform auf dem Tag abgelegt. Im Lieferzustand sind die Tags unbeschrieben. Der Tag wird jeweils innen/rechts an den 19″-Befestigungswinkel eingeklebt. Dazu ist der Tag mit einer Klebefläche ausgestattet. Die Komponente wird anschließend mit dem Tag mit der 19″-Ebene verschraubt.
Funktionsweise
Passiver, beschreibbarer RFID-Tag (13,56 MHz)
Verpackungseinheit
20 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177617148
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK RFID Tags, Unbeschriebene Tags, zur Identifikation von verbauten 19"-Komponenten, Jeder Tag verfügt über eine "unique ID", Je Komponente ist 1 RFID-Tag erforderlich
RFID Tags

Zur Identifikation der im Rack verbauten 482,6 mm (19")
-Komponenten mittels des Rittal Dynamic Rack
Control Systems wird je Komponente ein RFID-Tag
benötigt. Der Tag verfügt über eine 482,6 mm (19")
Systemlochung und eine Klebefläche, zur einfachen
Fixierung an der Komponente.

Der RFID-Tag wir an der rechten Frontseite an der
482,6 mm (19")-Befestigunglochung fixiert und verbleibt auch
bei Ausbau der Komponente aus den Schrank am Gerät.

Der Tag nutzt die 13,56 MHz RFID-Technik und enthält
8k nutzbaren internen Speicher. Beschrieben wir der
Tag ISO 15693 konform und ermöglicht zusätzlich auch
das Lesen und Schreiben mit einem externen RFID
Handleser, z.B. im Servicefall.
Folgende 3 Datensätze können auf dem Tag abgelegt
werden:

Rack-Grunddaten:
Location (Ort), Building (Gebäude), Level (Etage),
Room (Raum), row (Reihe), Racknummer

Grunddaten der entsprechenden 482,6 mm (19")Komponente:
Erkannte HE, Tag-OFFSET, Gehäuse-Formfaktor (HE),
Manufacturer (Hersteller), Typbezeichnung
Seriennummer, MAC-Adresse1/2, Vendor (Lieferant),
Service-Kontakt (Name/Tel./Email)

Erweiterte Komponentendaten:
Deviceclass
(Geräteklasse - Server, Storage, Switch, Power
supply, UPS, KVM, LWL-Patch panel,
Cat5/6/7-Patchpanel, multiple-socket, Blind panel,
Geräteboden etc).

Inventarisierungscode: max. 200 Zeichen
(freie Verfügung kundenseitig) Elektrische
Leistungsdaten (Leistungsaufnahme, Stromaufnahme,
Versorgungsspannung) Last Service
(Datum/Mitarbeiter/Firma), Next Service
(Datum/Mitarbeiter/Firma)

Material: Kunststoff
Abmessungen BHT: 35 x 42 (1HE) x 1 mm

Eine VE enthält 20 RFID-Tags.

Zusätzlich wird benötigt: RFID- Montagerahmen (je
nach Schrankabmessung, RFID-Controller, ein CMC-TC
System, welches bis zu 4 DRC/RFID Installationen
unterstützt)

Fabrikat: Rittal
Typ: DK 7890020 oder gleichwertig