CMC III I/O Units

Artikel-Nummer: DK 7030.040

Überwachung von bis zu acht digitalen Eingängen und Steuerung von bis zu vier Relais.

Artikel-Nummer:
DK 7030.040
Produktbeschreibung
Die Relais können in der Software mit Messwerten verknüpft werden, so dass diese unter bestimmten Umständen schalten. Auf diese Weise können Geräte kontrolliert oder Meldungen weitergeleitet werden. Kann nicht mit der Processing Unit Compact betrieben werden.
Nutzen
Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
Geringer Raumbedarf durch hohe Konzentration von Ein- und Ausgängen.
Funktionsweise
Automatische Busfolge mit fortlaufender Nummer durch die Processing Unit
Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
Statusanzeige durch integrierte LED
Eingänge für potenzialfreie Signale
Relais-Ausgang (Wechselkontakt) belastbar bis max. 24 V(DC)/1 A
Material
Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur
Farbe
Gehäuse: RAL 7035
Front: RAL 9005
Lieferumfang
CMC III I/O Unit
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Schnittstellen Bus-System
2 x RJ45 CAN-Bus
Schnittstellen
8 digitale Eingänge
4 Relais-Ausgänge (max. 24 V DC/1 A)
Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
16
Anzahl Teilnehmer PU (max.)
8
Hinweis
Kann nicht mit der Processing Unit Compact betrieben werden
Abmessung
Breite: 138 mm
Höhe: 40 mm
Tiefe: 132 mm
Betriebstemperaturbereich
0 °C...55 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,5 kg
Bruttogewicht
0,56 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177659360
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III I/O Unit, Zur Signalerfassung und Ausführung von Steuerbefehlen, BHT: 138x40x132 mm, Überwachung: 8 digitale Eingänge, Steuerung: 4 Relais,
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Datenblätter
Grafiken
Software
Software
CMC III I/O Unit

VE = 1 Stück
Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005,
Gehäuse in RAL 7035. Die Unit hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem
integrierten CAN-Bus. Die Unit wird automatisch von dem CMC III System,
der Processing Unit, erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden
Ziffer versehen. Integrierte mehrfarbige LED als Statusanzeige. Die I/O
Unit hat 8 digitale Eingänge und 4 Relais-Ausgänge integriert. Mit den
digitalen Eingängen können Signale von 3ten Systemen erfasst und im CMC
III verarbeitet werden. Über die Relais Ausgänge kann das CMC III
Steuerbefehle ausführen oder Meldungen an 3te Systeme abgeben.
Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zur
Processing Unit.
Die Alarmtexte können über die Software der CMC III Processing Unit
eingestellt werden, werden aber in der Unit selbst gespeichert.

Technische Daten:
Digitale Eingänge (Klemme): 8 NC/NO
Relais-Ausgang (Klemme): 4
Wechslerkontakt max. 24 V DC,1 A
CAN-Bus Buchsen RJ45: 2
Bemessungsspannung: 24V DC
BxHxT: 138 x 40 x 120+12Front mm
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Schutzart: IP 30 nach EN 60 529
Beigelegt in der VE: Unit, Schnellanleitung, seitlicher und Hutschienen
Montagesatz