CMC III Montageeinheiten

Artikel-Nr.: DK 7030070

Zur Aufnahme von CMC III Komponenten.

Artikel-Nr.:
DK 7030070
Ausführung
Für PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.
Produktbeschreibung
Die Montageeinheit kann je nach Ausführung 1 bzw. 3 Processing Units/Sensoreinheiten, etc. aufnehmen. Die 482,6 mm-Ausführung (19"-Ebenen) kann 3 Einheiten aufnehmen. Die Schrankrahmen-Ausführung kann 1 Einheit aufnehmen.
Nutzen
Brandverhalten: Selbstverlöschend nach UL 94 HB
Einsatzgebiete
Aufnahme von CMC III Komponenten.
Funktionsweise
CMC III Processing Unit
CMC III Processing Unit Compact
CMC III Steuereinheit
CMC III Netzteil
CMC III LTE Unit
CMC III Door Control Modul
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, chromatiert
Lieferumfang
Inkl. Blindabdeckung.
Anzahl der Einbauplätze
3
Einbaumöglichkeiten
482,6 mm (19")-Ebene
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Tiefe: 141 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,8 kg
Bruttogewicht
1,02 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177659391
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III Montageeinheit, Zur Befestigung in der 482,6 mm (19")-Ebene, Zur Aufnahme von max. 3 CMC III Komponenten, Frontseitige Aufnahme der Einheit und automatische Verriegelung, BHT: 482,6 (19")x44,25 (1 HE)x 141 mm
Datenblätter
Visio Shapes
CMC III Montageeinheit, 1 HE

VE = 1 Stück
Zur Aufnahme von PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit
und CMC III Netzteil.
Die Montageeinheit kann bis zu 3 Einheiten aufnehmen und wird im
19?-Rahmen befestigt. Die Aufnahme-komponenten werden von vorne
eingesteckt und automatisch verriegelt. Das System hat im hinteren
Bereich eine Befestigungsmöglichkeit für den CMC III Kabelabfangbügel
7030.087 integriert.

Technische Daten:
Breite: 482,6 mm (19")
Höhe: 44,25 mm (1 HE)
Tiefe: 141 mm
Material: verzinktes Stahlblech
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Beigelegt in der VE: Montageeinheit und Befestigungszubehör