CMC III Montageeinheiten

Artikel-Nr.: DK 7030071

Zur Aufnahme von CMC III Komponenten.

Artikel-Nr.:
DK 7030071
Ausführung
Für PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit und CMC III Netzteil.
Produktbeschreibung
Die Montageeinheit kann je nach Ausführung 1 bzw. 3 Processing Units/Sensoreinheiten, etc. aufnehmen. Die 482,6 mm-Ausführung (19"-Ebenen) kann 3 Einheiten aufnehmen. Die Schrankrahmen-Ausführung kann 1 Einheit aufnehmen.
Nutzen
Brandverhalten: Selbstverlöschend nach UL 94 HB
Einsatzgebiete
Aufnahme von CMC III Komponenten.
Funktionsweise
Kann eine Einheit aufnehmen und wird am Schrankrahmen montiert
CMC III Processing Unit
CMC III Processing Unit Compact
CMC III Steuereinheit
CMC III Netzteil
CMC III LTE Unit
CMC III Door Control Modul
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Anzahl der Einbauplätze
1
Einbaumöglichkeiten
Schrankrahmen
Hinweis
Zur Aufnahme von einer CMC III Unit und zur Montage am Schrankrahmen
Abmessung
Breite: 170 mm
Tiefe: 160 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,35 kg
Bruttogewicht
0,448 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177662711
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
DK CMC III Montageeinheit, Zur Befestigung am Schrankrahmen, Zur Aufnahme von max. 1 CMC III Komponenten, Frontseitige Aufnahme der Einheit und automatische Verriegelung, integrierte Kabelabfangung hinten,
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Visio Shapes
CMC III Montageeinheit für Schrankrahmen

VE = 1 Stück
Zur Aufnahme von PU, PU Compact, Steuereinheiten, CMC III CAN-Bus Unit
und CMC III Netzteil.
Die Montageeinheit kann bis zu 1 Einheit aufnehmen und wird am
Schrankrahmen befestigt. Die Aufnahmekomponente wird von vorne
eingesteckt und automatisch verriegelt. Die Einheit hat im hinteren
Bereich eine Kabelabfangung integriert.

Technische Daten:
Breite: 170 mm
Höhe: 44,25 mm (1HE)
Tiefe: 160 mm
Material: verzinktes Stahlblech
Temperatur-Einsatzbereich:
+ 0 °C bis + 55 °C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich:
5% bis 95% rF nicht kondensierend
Beigelegt in der VE: Montageeinheit und Befestigungszubehör