Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 01.01.2019
RFID Antennensysteme
Artikel-Nr.: DK 7890247
Die RFID Antennensysteme lassen sich seitlich im 19"-Profil der TS IT Racks montieren. Es kann RFID Tags, die an den 19"-Komponenten befestigt sind, auslesen und beschreiben. Die Positionserfassung der Komponenten erfolgt auf 1/3 HE genau, dazu sind je Höheneinheit 3 Antennenelemente sowie Signalisierungs-LEDs integriert. Somit wird auch dann die Einbaulage der Komponenten korrekt erkannt, wenn diese nicht genau im Höhenraster liegen. Auch das Lesen und Schreiben der RFID-Tags wird jeweils durch eine LED signalisiert.
- Artikel-Nr.:
- DK 7890247
- Ausführung
- 47 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,96 kg
- Bruttogewicht
- 1,18 kg
- Zolltarifnummer
- 85177100
- EAN
- 4028177686489
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- DK RFID Antennensysteme, 47 HE, zum Lesen und Beschreiben der RFID Tags, zur Montage im 482,6 mm (19")-Profil, Positionserfassung der Komponenten auf 1/3 HE genau