- Artikel-Nr.:
- SK 3314568
- Ausführung
- Reihenkühlung
CW - Nutzen
- Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
- Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
- Regelung der Serverzulufttemperatur oder optional nach Differenzdruck
- Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
- Optimale Anpassungsfähigkeit durch dynamische, kontinuierliche Regelung des Kaltwasser-Volumenstroms
- Durch Nutzung hoher Wasservorlauftemperaturen wird der Anteil der indirekten freien Kühlung gesteigert, dadurch werden die Betriebskosten reduziert
- Bedarfsgerechte Kühlleistung durch modulare Lüftereinheiten (Lüfterwechsel werkzeuglos und im Betrieb austauschbar)
- Lüftermodule als n+1 Redundanz konfigurierbar
- Serienmäßig 3-phasiger Anschluss für elektrische Redundanz
- Bei der UL-Variante ist serienmäßig ein 1- oder 2-phasiger Festanschluss mit zusätzlicher Abdeckung vorhanden.
- Trennung von Kühlung und Schrank schließt das Eindringen von Wasser in den Serverschrank aus
- Eine Grundfläche von max. 0,36 m² für alle Kühlleistungen
- Verbesserte Wärmerückgewinnung durch hohe Wasserrücklauftemperaturen bei Verwendung der LCP CW Glykol-Varianten, zum Beispiel in Verbindung mit einer Wärmepumpe
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung und Service von vorne und hinten
- Funktionsweise
- Die warme Luft wird aus dem Raum oder dem warmen Gang an der Geräterückseite angesaugt und gekühlt nach vorne in den kalten Gang ausgeblasen. Ein Doppelboden ist bei diesem Produkt nicht notwendig
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert
Stahlblech, lackiert - Oberfläche
- RAL 9005, Feinstruktur matt
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Fronttür: Profile vertikal, silberfarben und Profile horizontal RAL 9005
RAL 9005 - Optionen
- Automatische Türöffnung der Serverschränke
Direkter Anschluss von zusätzlichen 16 St. CMC III-Sensoren möglich
Racks in Höhe 2200 mm, Sonderfarbe
Kondensatmanagement-Kit inklusive Prallflächenabscheider sowie Temperatur- und Feuchtesensor
Display - Monitoring
- Überwachung aller systemrelevanten Parameter wie Serverab-/-zulufttemperatur, Wasservor-/-rücklauftemperatur, Wasserdurchfluss, Kühlleistung, Lüfterdrehzahl und Leckage
- Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet (2 Ethernet-Schnittstellen, dadurch vereinfachte Kaskadierung von bis zu 16 LCPs)
- Messungen: Thermische und elektrische Leistung werden kontinuierlich erfasst. Anzeige von aktuellem EER, Gesamtlaufzeit Ventilatoren, Gesamtanzahl Ventizyklen und Gesamtdurchfluss in Litern.
- Integration in RiZone OT Suite (Erweiterte Mess- und Managementfunktionen, Werte können übertragen und visualisiert werden)
- Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
- 53 kW/6
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 60 Hz: 8.000 m³/h
- Anzahl Lüftermodule im Auslieferzustand
- 6
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm - Passend für Gehäusetyp
- VX IT
- TS IT
- Einbau in Schrankreihe
- Vorgezogen
- Bemessungsbetriebsspannung
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. Kühlleistung
- 53 kW
- Anschlussart (elektrisch)
- Festanschluss mit Abdeckung
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser
- Kältemittel/Kühlmedium Hinweis
- Wasserqualität gemäß Gerätespezifikation.
- EC-Lüfter
- Ja
- Lüfter im Betrieb austauschbar
- Ja
- Temperaturregelung
- Stufenlose Lüfterregelung
- 2-Wege-Regelkugelhahn
- Wasseranschlüsse
- DN 40 (G 1½" AG)
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 10 bar
- Wasservorlauftemperatur
- 15 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Optionen
- Automatische Türöffnung der Serverschränke
- Direkter Anschluss von zusätzlichen 16 St. CMC III-Sensoren möglich
- Racks in Höhe 2200 mm, Sonderfarbe
- Kondensatmanagement-Kit inklusive Prallflächenabscheider sowie Temperatur- und Feuchtesensor
- Display
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 228 kg
- Bruttogewicht
- 240 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177977662
- Produktbeschreibung
- SK LCP Inline CW vorgezogen, 53 kW, UL, BHT: 300x2000x1200 mm, RAL 9005, Feinstruktur matt
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Datenblätter
- Visio Shapes
LCP Inline CW, vorgezogen, 3314.568:
Regulartory model no.: LCP N 8A3P63SC9D000
Aufbau des Gerätes in RZ-optimierter Bauweise. Der integrierte
Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet eine sensible Kühlleistung von
53 kW bei Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem Gewicht und
einer umfassenden Möglichkeit des Monitorings.
Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.
Das LCP Inline saugt die warme Serverabluft über eine perforierte
Rücktür an.
Das Gerät ist im Frontbereich ca. 200 mm vor die Serverracks gezogen und
bläst die abgekühlte Luft links und rechts vor die perforierten Türen
der Serverracks aus und steht somit dem 19“-Equipment wieder zur
Verfügung.
Durch Verwendung von 6 eingebauten EC-Lüftermodulen (Kühlleistung bis 53
kW, 180844 BTU/h), wird maximale Effizienz erreicht.
Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverrack sind angereiht, der Zugang
erfolgt aber jeweils separat. Dies schließt das Eindringen von Wasser in
das Serverrack aus und erhöht die Montage- und Servicefreundlichkeit.
Über das LCP kann kein Zugang zum benachbarten IT Rack erfolgen.
Eine Leckageüberwachung ist integriert. Ein in der Kondensatwanne
installierter Sensor detektiert Leckagen, der Hauptcontroller setzt dann
eine Alarmmeldung ab und /oder unterbricht die Zufuhr von Kühlmedium in
das Gerät. Alle Bauteile im Kondensatbereich bestehen aus Edelstahl, um
Korrosion zu vermeiden.
Das Gerät wurde ausschließlich zur Bereitstellung von sensibler
Kühlleistung entwickelt.
Der Wasseranschluss kann optional, mittels Zubehörkits, nach unten oder
oben erfolgen
(G 1 1/2“ AG).
Kurze Inbetriebnahmezeit des Gerätes durch einfache, schnelle
Entlüftung.
Die Lüfter sind im laufenden Betrieb, werkzeuglos und mit kleinstem
Zeitaufwand, ohne Fachpersonal, wechselbar.
Ein hochentwickeltes Softwarekonzept zur Netzwerkeinbindung für
Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist serienmäßig
integriert.
Bei Ausfall des Controllers sorgt ein integrierter Fail Safe Betrieb für
zuverlässige Kühlung.
Bis zu 16 CMC III Sensoren (Temperatur/Feuchte etc.) sind am CAN-Bus
anschließbar.
Technische Daten:
Sensible Kühlleistung mit 6 Lüftern: 53 kW (180844 BTU/h)
Betriebstemperaturbereich Umgebung: 10°C – 50°C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium: 10°C – 30°C (nicht kondensierend)
niedrigere Vorlauftemperaturen nach Rücksprache mit dem Hersteller
möglich.
Installierte Lüfter: 6
Luftvolumenstrom: 8.000 m³/h (6 Lüfter)
Kühlleistung (sechs Lüfter): 53kW
Zulufttemperatur: 24°C
Vorlauftemperatur: 15°C
Medium: Wasser (oder Wasser/Glykol Gemisch)
Durchsatzmenge Kühlmedium (0-140 l/min): ca.125l/min (reines Wasser)
Druckverlust: ca. 1bar
Wasseranschluss: G 1 ½“ AG
Spannung: 1~ 200-240V, AC50/60Hz, L1, (L2/N), PE
Max. elektrische Anschlussleistung (6 Lüftermodule): 3150 W
Serverzulufttemperaturregelung über Durchflussmengenregelung und
stufenlos drehzahlgeregelte EC-Lüfter
Geräuschpegel in 1 m Entfernung: max. 88 dB(A)
Farbe:
Gehäuserahmen, Dachblech, Seitenwände und Rücktür: RAL 9005 Feinstruktur
matt
Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm
Gewicht im Auslieferzustand: ca. 260 kg
Controller/Schnittstellen:
Rückseitige Netzwerkschnittstellen am Kundenanschlussblech: 2 St.(RJ 45)
switched, je 10/100/1000 MBit/s (16 IP-Adressen)
Frontseitige USB Schnittstellen: USB 2.0 Typ C für die serielle
Konfiguration. Stromversorgung für grundlegende Konfigurationen, USB 2.0
Typ A für Speichermedien, Status LED, Set- und Reset Taster
Rückseitige CAN-Bus Schnittstelle RJ 45: Zum Anschluss von bis zu 16
Stück CMC III Sensoren
Rückseitiger Alarm Relaisausgang: Wechsler Kontakt (NO/NC) (48V DC, 1A,
250 VAC, 2 A)
Digitaler Eingang: 1 x (Stecker)
Analoge Eingänge: 2 x (4-20 mA Stecker)
RS232 zum Anschluss Display
Unterstützte Protokolle: IPv4 / IPv6<(>,<)>
integrierter Webserver, HTTP, HTTPS, SSL, SSH<(>,<)>
NTP, Telnet, TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP<(>,<)>
Syslog, SNMP v1, v2c und v3, Traps<(>,<)>
OPC-UA, Modbus/TCP<(>,<)>
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)<(>,<)>
E-Mail-Versand (SMTP)
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja
LDAP(S) / Radius Anbindung: Ja
USB-Port für Firmware Update / Datalogging-Funktion: Ja
Erstinbetriebnahme/Massenkonfiguration: Ja, per vordefinierter CSV-Datei
Software
Regelung nach Serverzulufttemperatur oder optional nach Differenzdruck
Automatische oder manuelle Regelung wählbar
Remote control via SNMP, Modbus/TCP oder OPC-UA möglich
Sollwertvorgabe durch externen Temperatur Sensor wählbar
Optionale wasserseitige delta T Regelung zum effizienten Chillerbetrieb
Programmierung von logischen Verknüpfungen (Tasks) zur Automatisierung
spezifischer Prozesse möglich
Messungen: Thermische und elektrische Leistung werden kontinuierlich
gemessen. Ermittlung und Anzeige des aktuellen EER, ∑ Betriebsstunden
Ventilatoren, ∑ Ventilzyklen und ∑ Durchfluss [l]
Integration in RiZone OTM Suite: Erweiterte Mess- und
Managementfunktionen, Werte können übertragen und visualisiert werden
Touch-Screen Display, farbig, installiert
Über das Display werden dem Nutzer alle relevanten Betriebsparameter
direkt am LCP angezeigt.
Dies hat den Vorteil, kurz und auf einem Blick den Status des Gerätes zu
erkennen und wenn notwendig, schnellstmöglich zu reagieren und Parameter
zu ändern.
Folgende Parameter können in verschiedenen Ebenen abgelesen und geändert
werden:
·Anzeige der zugeführten Kaltlufttemperatur zum 19“-Equipment
·Anzeige der abgeführten Warmlufttemperatur vom 19“-Equipment
·Anzeige Regelmodus (Automatik, manuell, remote)
·Konfigurationsmenü: Air Circuit, Coolant circuit, Condensate
Management, Fan Registry
·Kühlwasservorlauftemperatur /-rücklauftemperatur
·Kühlwasserdurchfluss
·Stellung des Regelventils
·Anzeige pPUE, EER und Cap (Kühlleistung)
·Übersicht aller Parameter und die Möglichkeit zur Änderung (mit PIN
geschützt)
·Anzeige von Alarm-/ und Warnmeldungen
·Übersichtsseite mit IP-Adresse des Gerätes, Softwarestand und
Ansprechpartner etc. (kann individuell eingetragen werden)
Touch-Screen Display, Verpackungseinheit bestehend aus:
- Tochscreen-Display farbig, incl. Befestigungszubehör
- 4,3“ Display, 480 x 272 Pixel
- Resistiver Touch
- Helligkeit 200 cd/m²
- Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
- Erdungskabel
Besondere Merkmale:
Einfache Wartung des Gerätes von vorne und hinten, daher können
Kabeltrassen und Gang-Schottungen oberhalb des LCP‘s verlegt werden. 2
Ethernet-Schnittstellen, dadurch vereinfachte Kaskadierung von bis zu 16
LCPs (Einsparung von Ports und Switches)
Werkzeugloser Austausch der Lüfter während des Betriebs. Optionale
Differenzdruckregelung.
Integrierte Software mit wasserseitigen delta T Regelung zum effizienten
Chillerbetrieb
Bei Betrieb mit Wasservorlauftemperatur unterhalb des Taupunktes wird
ein Tropfenabscheider mit patentiertem Kondensatmanagement empfohlen.
Diese Option ist zuvor anzufragen.
Verfügbare Ausbauhöhe des benachbarten Serverracks: frei (Standard: 42
HE)
Optional:
Anschlussschlauch, unten/oben: 3311.040
Kondensatpumpe: 3314.012
Seitenwand Befestigung: 3313.089
CMC III Temperatursensor: 7030.110
CMC III Differenzdrucksensor: 7030.150
Anschlusskabel für PSM-Schiene 7856.025
SK Anreihung-Set LCP CW VX an TS IT: 3311.089
Rückwärtiger Adapter, RAL 7035: 3312.081
Rückwärtiger Adapter, RAL 9005: 3312.083
Integrierter Tropfenabscheider auf Anfrage
Aufbau des Gerätes in RZ-optimierter Bauweise. Der integrierte
Luft-/Wasser-Wärmetauscher gewährleistet eine sensible Kühlleistung von
53 kW bei Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem Gewicht und
einer umfassenden Möglichkeit des Monitorings.
Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.
Das LCP Inline saugt die warme Serverabluft über eine perforierte
Rücktür an.
Das Gerät ist im Frontbereich ca. 200 mm vor die Serverracks gezogen und
bläst die abgekühlte Luft links und rechts vor die perforierten Türen
der Serverracks aus und steht somit dem 19“-Equipment wieder zur
Verfügung.
Durch Verwendung von 6 eingebauten EC-Lüftermodulen (Kühlleistung bis 53
kW, 180844 BTU/h), wird maximale Effizienz erreicht.
Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverrack sind angereiht, der Zugang
erfolgt aber jeweils separat. Dies schließt das Eindringen von Wasser in
das Serverrack aus und erhöht die Montage- und Servicefreundlichkeit.
Über das LCP kann kein Zugang zum benachbarten IT Rack erfolgen.
Eine Leckageüberwachung ist integriert. Ein in der Kondensatwanne
installierter Sensor detektiert Leckagen, der Hauptcontroller setzt dann
eine Alarmmeldung ab und /oder unterbricht die Zufuhr von Kühlmedium in
das Gerät. Alle Bauteile im Kondensatbereich bestehen aus Edelstahl, um
Korrosion zu vermeiden.
Das Gerät wurde ausschließlich zur Bereitstellung von sensibler
Kühlleistung entwickelt.
Der Wasseranschluss kann optional, mittels Zubehörkits, nach unten oder
oben erfolgen
(G 1 1/2“ AG).
Kurze Inbetriebnahmezeit des Gerätes durch einfache, schnelle
Entlüftung.
Die Lüfter sind im laufenden Betrieb, werkzeuglos und mit kleinstem
Zeitaufwand, ohne Fachpersonal, wechselbar.
Ein hochentwickeltes Softwarekonzept zur Netzwerkeinbindung für
Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist serienmäßig
integriert.
Bei Ausfall des Controllers sorgt ein integrierter Fail Safe Betrieb für
zuverlässige Kühlung.
Bis zu 16 CMC III Sensoren (Temperatur/Feuchte etc.) sind am CAN-Bus
anschließbar.
Technische Daten:
Sensible Kühlleistung mit 6 Lüftern: 53 kW (180844 BTU/h)
Betriebstemperaturbereich Umgebung: 10°C – 50°C
Betriebstemperaturbereich Kühlmedium: 10°C – 30°C (nicht kondensierend)
niedrigere Vorlauftemperaturen nach Rücksprache mit dem Hersteller
möglich.
Installierte Lüfter: 6
Luftvolumenstrom: 8.000 m³/h (6 Lüfter)
Kühlleistung (sechs Lüfter): 53kW
Zulufttemperatur: 24°C
Vorlauftemperatur: 15°C
Medium: Wasser (oder Wasser/Glykol Gemisch)
Durchsatzmenge Kühlmedium (0-140 l/min): ca.125l/min (reines Wasser)
Druckverlust: ca. 1bar
Wasseranschluss: G 1 ½“ AG
Spannung: 1~ 200-240V, AC50/60Hz, L1, (L2/N), PE
Max. elektrische Anschlussleistung (6 Lüftermodule): 3150 W
Serverzulufttemperaturregelung über Durchflussmengenregelung und
stufenlos drehzahlgeregelte EC-Lüfter
Geräuschpegel in 1 m Entfernung: max. 88 dB(A)
Farbe:
Gehäuserahmen, Dachblech, Seitenwände und Rücktür: RAL 9005 Feinstruktur
matt
Abmessungen: BxHxT: 300x2000x1200 mm
Gewicht im Auslieferzustand: ca. 260 kg
Controller/Schnittstellen:
Rückseitige Netzwerkschnittstellen am Kundenanschlussblech: 2 St.(RJ 45)
switched, je 10/100/1000 MBit/s (16 IP-Adressen)
Frontseitige USB Schnittstellen: USB 2.0 Typ C für die serielle
Konfiguration. Stromversorgung für grundlegende Konfigurationen, USB 2.0
Typ A für Speichermedien, Status LED, Set- und Reset Taster
Rückseitige CAN-Bus Schnittstelle RJ 45: Zum Anschluss von bis zu 16
Stück CMC III Sensoren
Rückseitiger Alarm Relaisausgang: Wechsler Kontakt (NO/NC) (48V DC, 1A,
250 VAC, 2 A)
Digitaler Eingang: 1 x (Stecker)
Analoge Eingänge: 2 x (4-20 mA Stecker)
RS232 zum Anschluss Display
Unterstützte Protokolle: IPv4 / IPv6<(>,<)>
integrierter Webserver, HTTP, HTTPS, SSL, SSH<(>,<)>
NTP, Telnet, TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP<(>,<)>
Syslog, SNMP v1, v2c und v3, Traps<(>,<)>
OPC-UA, Modbus/TCP<(>,<)>
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)<(>,<)>
E-Mail-Versand (SMTP)
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja
LDAP(S) / Radius Anbindung: Ja
USB-Port für Firmware Update / Datalogging-Funktion: Ja
Erstinbetriebnahme/Massenkonfiguration: Ja, per vordefinierter CSV-Datei
Software
Regelung nach Serverzulufttemperatur oder optional nach Differenzdruck
Automatische oder manuelle Regelung wählbar
Remote control via SNMP, Modbus/TCP oder OPC-UA möglich
Sollwertvorgabe durch externen Temperatur Sensor wählbar
Optionale wasserseitige delta T Regelung zum effizienten Chillerbetrieb
Programmierung von logischen Verknüpfungen (Tasks) zur Automatisierung
spezifischer Prozesse möglich
Messungen: Thermische und elektrische Leistung werden kontinuierlich
gemessen. Ermittlung und Anzeige des aktuellen EER, ∑ Betriebsstunden
Ventilatoren, ∑ Ventilzyklen und ∑ Durchfluss [l]
Integration in RiZone OTM Suite: Erweiterte Mess- und
Managementfunktionen, Werte können übertragen und visualisiert werden
Touch-Screen Display, farbig, installiert
Über das Display werden dem Nutzer alle relevanten Betriebsparameter
direkt am LCP angezeigt.
Dies hat den Vorteil, kurz und auf einem Blick den Status des Gerätes zu
erkennen und wenn notwendig, schnellstmöglich zu reagieren und Parameter
zu ändern.
Folgende Parameter können in verschiedenen Ebenen abgelesen und geändert
werden:
·Anzeige der zugeführten Kaltlufttemperatur zum 19“-Equipment
·Anzeige der abgeführten Warmlufttemperatur vom 19“-Equipment
·Anzeige Regelmodus (Automatik, manuell, remote)
·Konfigurationsmenü: Air Circuit, Coolant circuit, Condensate
Management, Fan Registry
·Kühlwasservorlauftemperatur /-rücklauftemperatur
·Kühlwasserdurchfluss
·Stellung des Regelventils
·Anzeige pPUE, EER und Cap (Kühlleistung)
·Übersicht aller Parameter und die Möglichkeit zur Änderung (mit PIN
geschützt)
·Anzeige von Alarm-/ und Warnmeldungen
·Übersichtsseite mit IP-Adresse des Gerätes, Softwarestand und
Ansprechpartner etc. (kann individuell eingetragen werden)
Touch-Screen Display, Verpackungseinheit bestehend aus:
- Tochscreen-Display farbig, incl. Befestigungszubehör
- 4,3“ Display, 480 x 272 Pixel
- Resistiver Touch
- Helligkeit 200 cd/m²
- Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
- Erdungskabel
Besondere Merkmale:
Einfache Wartung des Gerätes von vorne und hinten, daher können
Kabeltrassen und Gang-Schottungen oberhalb des LCP‘s verlegt werden. 2
Ethernet-Schnittstellen, dadurch vereinfachte Kaskadierung von bis zu 16
LCPs (Einsparung von Ports und Switches)
Werkzeugloser Austausch der Lüfter während des Betriebs. Optionale
Differenzdruckregelung.
Integrierte Software mit wasserseitigen delta T Regelung zum effizienten
Chillerbetrieb
Bei Betrieb mit Wasservorlauftemperatur unterhalb des Taupunktes wird
ein Tropfenabscheider mit patentiertem Kondensatmanagement empfohlen.
Diese Option ist zuvor anzufragen.
Verfügbare Ausbauhöhe des benachbarten Serverracks: frei (Standard: 42
HE)
Optional:
Anschlussschlauch, unten/oben: 3311.040
Kondensatpumpe: 3314.012
Seitenwand Befestigung: 3313.089
CMC III Temperatursensor: 7030.110
CMC III Differenzdrucksensor: 7030.150
Anschlusskabel für PSM-Schiene 7856.025
SK Anreihung-Set LCP CW VX an TS IT: 3311.089
Rückwärtiger Adapter, RAL 7035: 3312.081
Rückwärtiger Adapter, RAL 9005: 3312.083
Integrierter Tropfenabscheider auf Anfrage