Lüftereinsatz für Lüfterdach, modular, zweigeteilt

Artikel-Nummer: DK 7885.000

Modulare Lüftereinsätze für Lüfterdach zur aktiven Belüftung.

Artikel-Nummer:
DK 7885.000
Produktbeschreibung
Zur aktiven Belüftung: eine komplett vorverdrahtete Lüfterwanne inkl. Anschlussleitung 2,5 m, mit zwei Lüftermotoren und zusätzlichen Ausbrüchen. Erhöhung der Luftleistung per Lüftererweiterungssatz.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend)
1514
Luftleistung pro Lüfter (freiblasend)
160/180
Passend für
Breite: < 800 mm
Tiefe: < 600 mm
Betriebstemperaturbereich
-10 °C...55 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,696 kg
Bruttogewicht
2,896 kg
Zolltarifnummer
84149000
EAN
4028177136632
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
Lüftereinsatz, für Lüfterdach, modular, zweigeteilt, Farbe: grau, Stahlblech, zur aktiven Belüftung: eine komplett vorverdrahtete Lüfterwanne inkl. Anschlussleitung 2,5 m, mit zwei Lüftermotoren und zusätzlichen Ausbrüchen.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Aktiver Lüftereinsatz für Lüftungsdom in FR(i) und TS

Der Lüftereinsatz kann zusätzlich zu den serienmäßig
enthaltenen Lüftern mit dem Lüftererweiterungssatz
ergänzt werden.

Abmessungen (B x T): 800 x 600 mm
Material: 1,5 mm Stahlblech
Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert,
Struktur-Einbrennlack, RAL 7035
Ausführung: Lüfterausbrüche: 3; Anzahl der Lüfter: 2
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 50/60 Hz;
Nennleistung: 15/14 W bei
50/60 Hz Luftleistung (freiblasend): 160-180 m3/h bei
50/60 Hz;
Temperaturbereich: -10 °C bis + 55 °C