Dachblech für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT

Artikel-Nr.: SK 3312805

Zur Montage des Dachaufbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt im Dachblech ist so angeordnet, dass das Dachaufbau-Kühlgerät mittig auf dem Schrank steht.

Artikel-Nr.:
SK 3312805
Produktbeschreibung
Zur Montage des Dachaufbau-Kühlgerätes. Der Ausschnitt im Dachblech ist so angeordnet, dass das Dachaufbau-Kühlgerät mittig auf dem Schrank steht.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Montagehinweis
Für die Montage ist das Befestigungsmaterial des vorhandenen geschlossenen Dachbleches zu verwenden
Die elektrische Kondensatverdunstung SK 3355.720 kann aufgrund einer Kollision mit der 19 Zoll-Ebene nicht verwendet werden. Der Kondensatablauf muss über den mitgelieferten Schlauch erfolgen.
Passend für Artikel-Nr.
3312.800
3185.730
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
VX
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4 kg
Bruttogewicht
5,6 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177958401
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SK IT Dachblech für VX IT, mit Montageausschnitt für 3312.800/3412.800, BT: 800x800 mm, RAL 7035
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch