Abschottung vertikal für VX IT, TS IT

Artikel-Nr.: SK 3301380

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

Artikel-Nr.:
SK 3301380
Ausführung
Einseitig selbstklebend
Produktbeschreibung
Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.
Material
Zell-PU-Schaum
Flammhemmend nach UL 94 (HF1)
Farbe
Anthrazit
Abdichtung zwischen
Seitenwand und 19"-Ebene
Abmessung
Breite: 84 mm
Höhe: 1.910 mm
Tiefe: 84 mm
Passend für
Breite: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,402 kg
Bruttogewicht
0,502 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177507975
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 84x1910x84 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend
Schaumgummi dünn, 600 mm Rack, Abschottung vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links
und rechts der 19"-Ebene.
Für Schrankbreite 600 mm.
Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.