Touchscreen-Display, farbig für LCP Rack/Inline CW

Artikel-Nr.: SK 3314030

Über das Display werden alle relevanten Betriebsparameter direkt am LCP angezeigt und das bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen des LCP direkt zu überwachen und Einstellungen vorzunehmen.

Artikel-Nr.:
SK 3314030
Produktbeschreibung
Das Display bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen des LCP direkt zu überwachen und Einstellungen vorzunehmen.
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Touchscreen-Display, farbig
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.
SK 3314XX8 (UL-Version): Die Geräte werden serienmäßig mit dem Display ausgeliefert.
SK 3314XX0 (CE-Version): Ab der Seriennummer 2025K000110475 (Produktionsdatum: 16. September 2025) kann ausschließlich das Display 3314030 als Zubehör verwendet werden.
Passend für Artikel-Nr.
SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
SK 3314.020/025
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,27 kg
Bruttogewicht
0,307 kg
Zolltarifnummer
85312040
EAN
4028177984950
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK Touchscreen-Display, farbig, für LCP Rack/Inline CW
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel
Ausschreibungstext Touch-Screen Display, SK 3314.030 für LCP Rack / Inline CW SK3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/560/568/570 und LCP Rear Door CW Aktiv-Module SK3314.020/025

Touch-Screen Display, farbig, SK3314.030
Über das Display werden dem Nutzer alle relevanten Betriebsparameter
direkt am LCP angezeigt.
Dies hat den Vorteil, kurz und auf einem Blick den Status des Gerätes zu
erkennen und wenn notwendig, schnellstmöglich zu reagieren und Parameter
zu ändern.

Folgende Parameter können in verschiedenen Ebenen abgelesen und geändert
werden:

·Anzeige der zugeführten Kaltlufttemperatur zum 19“-Equipment
·Anzeige der abgeführten Warmlufttemperatur vom 19“-Equipment
·Anzeige Regelmodus (Automatik, manuell, remote)
·Konfigurationsmenü: Air Circuit, Coolant circuit, Condensate
Management, Fan Registry
·Kühlwasservorlauftemperatur /-rücklauftemperatur
·Kühlwasserdurchfluss
·Stellung des Regelventils
·Anzeige pPUE, EER und Cap (Kühlleistung)
·Übersicht aller Parameter und die Möglichkeit zur Änderung (mit PIN
geschützt)
·Anzeige von Alarm-/ und Warnmeldungen
·Übersichtsseite mit IP-Adresse des Gerätes, Softwarestand und
Ansprechpartner etc. (kann individuell eingetragen werden)

Touch-Screen Display, Verpackungseinheit bestehend aus:
·Tochscreen-Display farbig, incl. Befestigungszubehör
- 4,3“ Display, 480 x 272 Pixel
- Resistiver Touch
- Helligkeit 200 cd/m²
- Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
- Erdungskabel