Rückwärtiger Adapter für LCP Inline CW

Artikel-Nr.: SK 3312082

Zum Schließen der Lücke im hinteren Bereich, die beim Einbau eines LCP Inline besteht.

Artikel-Nr.:
SK 3312082
Produktbeschreibung
Kann an die Rückseite der vorgezogenen LCP Inline CW platziert werden, um die bestehende Lücke zum hinteren Bereich zu schließen.
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Adapter
mit Dachblech
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 200 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
21 kg
Bruttogewicht
24 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177950535
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK Rückwärtiger Adapter, Zum Tiefenausgleich, LCP Inline CW, auf VX IT Basis, BHT: 300x2200x200 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Rückwärtiger Adapter, 3312.082

Rückwärtiger Adapter, 3312.082 für LCP´s CW Inline Protruding SK
3313.530/560/570
Höhe: 2200 mm
Rückwärtiger Adapter:
Zur optimalen Luftführung und zum energieeffizienten
Betrieb der LCP Inline Protruding Geräte, werden diese um 200mm
vor die Serverracks gezogen.
Um die hierdurch entstehende Lücke im hinteren Bereich
auszugleichen, wird der Adapter auf der Rückseite des
LCP verschraubt, wodurch sich eine effiziente Luftführung und eine
einheitliche Ansicht ergibt.

Rückwärtiger Adapter, Verpackungseinheit bestehend
aus:
Adapterrahmen mit Dachblech, inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen BHT: 300 x 2200 x 200 mm
Farbe: RAL 7035