Luftleit-Kit für LCP Hybrid

Artikel-Nr.: SK 3311160

Das Luftleit-Kit führt den Luftstrom ohne größere Druckverluste in den Wärmetauscher des LCP Hybrid.

Artikel-Nr.:
SK 3311160
Produktbeschreibung
Das Luftleit-Kit besteht aus zwei steckbaren Stahlblechelementen, welche im hinteren Bereich des 19“-Montagerahmens, oben und unten, montiert werden. Die Elemente führen den Luftstrom vom IT-Equipment, welches im oberen und unteren Bereich des 19“-Montagerahmens installiert ist, ohne größere Druckverluste in den Wärmetauscher des LCP Hybrid. Die Luftleitbleche werden zwischen den Tiefenstreben des 19“-Montagerahmens montiert und können in einem 600 mm und 800 mm breiten Schrank montiert werden.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 529 mm
Höhe: 110 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2,2 kg
Bruttogewicht
2,32 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177709195
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK Luftleit-Kit, steckbare Stahlblechelemente zur Luftführung, für LCP Hybrid, für Breite: 600/800 mm, BxH: 529x110 mm
Luftleit-Kit 3311.160 LCP Hybrid CW 10kW/20kW 600 mm und 800 mm

Luftleit-Kit LCP Hybrid CW
Artikel-Nr.: 3311160
Der Luftleit- Kit besteht aus zwei steckbaren Blechelementen, welche im
hinteren Bereich des 19" Montagerahmen, oben und unten, montiert werden.
Die Bleche dienen dazu, den Luftstrom von IT Equipment, welches im
oberen und unteren Bereich des 19"- Montagerahmen installiert ist, ohne
größere Druckverluste in den Wärmetauscher des LCP Hybrid zu führen. Die
Luftleitbleche werden zwischen den Tiefenstreben des 19" Montagerahmen
montiert und können in einem 600mm und 800mm breiten Schrank montiert
werden.
Technischen Daten:
Breite: 529mm
Höhe: 110mm