Liquid-to-liquid Coolant Distribution Unit zur Kühlung von flüssigkeitsgekühlten Hochleistungsservern. Die CDU In-Rack trennt den gebäudeseitigen Wasserkreislauf vom Kühlmittelkreislauf des IT Equipment. Diese Trennung gewährleistet, dass erforderlicher Volumenstrom, Druck und Qualität des Kühlmediums im Sekundärkreislauf stets aufrechterhalten werden.
- Artikel-Nr.:
- SK 3343230
- Ausführung
- Rackkühlung
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Anschlussfertige CDU In-Rack (4 OU)
Control Modul (1 OU)
TCS Filter 25 µm - Optionen
- Filtergröße
Display - Gesamtkühlleistung
- 150 kW bei 6K ATD
200 kW bei 8K ATD - Nominale Durchflussmenge Sekundärkreis
- 225 l/min: bei 1,5 bar (N+1)
- Anzahl Pumpen und Pumpentyp
- 3 VSD Zentrifugalpumpe
- Bemessungsbetriebsspannung
- 48 V (DC)
- Anschlussart (elektrisch)
- DC-Stromschiene
- Abmessungen
- CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control Modul: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm - Betriebsgewicht
- 93 kg
- Wasseranschlüsse
- FWS: 1 1/2" Sanitärflansch mit Tri-Clamp
- TCS: 1 1/2" Sanitärflansch mit Tri-Clamp
- Wasserzuführung
- FWS: Rückseite
- TCS: Rückseite
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Kühlmedium
- FWS: Wasser
- TCS: Wasser + PG25
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filter Sekundärkreislauf
- 25 µm,optional 50 µm
- hot swap-fähig
- Control Module
- Sensoren
- Redundanz Kühlung
- Pumpe: N+1
- Monitoring
- Überwachung aller systemrelevanter Parameter wie Temperatur, Luftfeuchte, Druck, Durchflussmenge, Filter, Leckage, Komponentenstatus
- Protokolle
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Leckage-Überwachung
- Ja
- Passend für Gehäusetyp
- OCP ORV3 Rack
- Nennleistung (max)
- 3,2 kW
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84158200
- Produktbeschreibung
- CDU In-Rack, 150 kW bei 6K ATD, 548x188,5x855 mm (BxHxT)
- Approbationen
- Cyber Security Certificate