Lüftereinheit, aktiv für TE

Artikel-Nummer: TE 7000.670

Auf spezielle Anwendungsbereiche abgestimmte Lüftermodule zur gezielten Luftführung und zur Vermeidung von partiellen Wärmenestern im TE 7000 Gehäuse.

Artikel-Nummer:
TE 7000.670
Produktbeschreibung
Für eine aktive Belüftung des TE 7000 zum Einsatz im vorgeprägten Ausschnitt. Optional lässt sich ein weiterer Lüfter integrieren.
Lieferumfang
1 Lüftereinheit
Befestigungsmaterial
2 Lüfter
1 Temperaturregler
Anschlusskabel, offen
Luftleistung pro Lüfter (freiblasend)
160/180
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend)
1514
Hinweis
Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker
Betriebstemperaturbereich
-10 °C...55 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,033 kg
Bruttogewicht
4,233 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177437371
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
TE Lüfterblech, aktiv, für TE 7000, inkl. 2 Lüftern, erweiterbar auf max. 3 Lüfter, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Dokumentationen
Einlegezettel
Lüftermodul mit 2 Lüftern und Thermostat anschlussfertig verdrahtet

Für Schränke BxT (mm): Alle Abmessungen
Anzahl der vorverdrahteten Lüfter: 2
Anzahl der möglichen Lüfter: 3 Daten Temperaturregler
Bemessungsbetriebsspannung: 250 V
Temperaturbereich: + 5°C bis + 55°C