Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 01.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SK 3311.320
- Produktbeschreibung
- Zur Netzwerkanbindung von LCP Rack/Inline DX Geräten. Die SNMP Karte wird auf die Steuerungsplatine des LCP gesteckt und ist damit funktionsfähig. Die softwareseitige Konfiguration erfolgt im Anschluss über das Webinterface.
- Funktionsweise
- Automatische Alarmierung per E-Mail oder SNMP-Trap bei Überschreiten eines Grenzwertes
- Remote-Änderung des Gerätesetpoints
- Lieferumfang
- SNMP-Karte
RJ 45 Kupplung
CAT 6 Kabel STP - Protokolle
- SNMPv1
- Modbus/TCP
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,2 kg
- Bruttogewicht
- 0,28 kg
- Zolltarifnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177691391
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK SNMP-Karte, Zur Netzwerkanbindung von LCP Rack/Inline DX, Softwarekonfiguration über Webinterface, Protokolle: SNMPv1/v2, BACnet, Alarmweiterleitung und Remote Änderung des Gerätesetpoints