Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.
- Artikel-Nr.:
- SK 3239080
- Produktbeschreibung
- Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung.
- Material
- Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon - Passend für Artikel-Nr.
- 3239....
- Abmessung
- Breite: 233 mm
Höhe: 330 mm
Tiefe: 55 mm - Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,053 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177651807
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- SK Strahlwasserhaube, für SK 3239…. BHT: 233 x 330 x 55 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel