Austrittsfilter Standard

Artikel-Nummer: SK 3238.208

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3238.208
Produktbeschreibung
Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material
ABS
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Austrittsfilter
Vliesfiltermatte
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 124 mm
Ausbruch-Höhe: 124 mm
Passend für Best.-Nr.
SK 3238.1xx
Abmessung
Breite: 148,5 mm
Höhe: 148,5 mm
Tiefe: 24 mm
Schutzart NEMA
Type 1 mit Faltenfilter
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,17 kg
Bruttogewicht
0,18 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177663466
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 148,5 x 148,5 x 24 mm
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung