Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
- Artikel-Nr.:
- SK 3243060
- Ausführung
- EMV
- Produktbeschreibung
- Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
- Material
- ABS
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Austrittsfilter
EMV-Filtermatte - Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm - Passend für Artikel-Nr.
- SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
- Abmessung
- Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 25 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 inkl. EMV-Filtermatte
- IP 56 mit EMV-Filtermatte und Strahlwasserhaube
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,775 kg
- Bruttogewicht
- 0,83 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177652071
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Austrittsfilter, EMV, BHT: 323 x 323 x 25 mm