Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.
- Artikel-Nr.:
- SK 3173105
- Ausführung
- für Filterlüfter
- Produktbeschreibung
- Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
- Material
- Chemiefaser
- Hinweis
- Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
- Passend für Artikel-Nr.
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Abmessung
- Breite: 289 mm
Höhe: 289 mm
Tiefe: 17 mm - Filterklasse
- nach DIN EN 779: G3
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Bruttogewicht
- 1,72 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177695573
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3243…./3244…./3245…. BHT: 289 x 289 x 17 mm
- Approbationen
- UR + C-UR (recognized)