Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.
- Artikel-Nr.:
- SK 2543235
- Produktbeschreibung
- Zur Belüftung durch Konvektion, nachträglich mit 4 Schrauben leicht zu montieren.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 330 mm
Höhe: 110 mm
Tiefe: 8 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1,568 kg
- Bruttogewicht
- 1,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- SK Kiemenblech, Stahlblech, BHT: 330 x 110 x 8 mm