Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft-Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nummer: SK 3286.630

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nummer:
SK 3286.630
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Best.-Nr.
3335.830
3335.840
3335.850
3335.880
Abmessung
Breite: 560 mm
Höhe: 960 mm
Tiefe: 20 mm
Hinweis zur Best.-Nr.
Die Abmessungen haben sich geändert. Daher ist es wichtig, auf das Produktionsdatum des TopTherm Chillers zu achten. Dieser Metallfilter ist gültig ab dem Produktionsdatum des Chillers 23.05.2019.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,999 kg
Bruttogewicht
3,3 kg
Zolltarifnummer
73144900
EAN
4028177962958
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Chiller, BHT: 560 x 960 x 20 mm
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch