Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft-Luft-Wärmetauscher und Chiller
Artikel-Nr.: SK 3294200
Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
- Artikel-Nr.:
- SK 3294200
- Produktbeschreibung
- Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
- Material
- Aluminium
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 328 mm
Tiefe: 10 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,35 kg
- Bruttogewicht
- 0,4 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177041011
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Zertifikate
- EAC
- Dokumentationen
- Einlegezettel