Absorbermatte für Faltenfilter

Artikel-Nummer: SK 3181.135

Um die Schutzart IP 55 (außer bei 3245.xxx) in Verbindung mit dem Faltenfilter der Blue e+ Filterlüfter zu erreichen.

Artikel-Nummer:
SK 3181.135
Ausführung
für Faltenfilter
Material
Absorbermatte: 100 % Polyester
Farbe
weiß
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.
3239.3xx
3239.7xx
Abmessung Absorbermatte
Breite: 173 mm
Höhe: 173 mm
Tiefe: 2,9 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55 in Kombination mit dem Faltenfilter
Hinweis zur Artikel-Nr.
Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,03 kg
Bruttogewicht
0,034 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177042803
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Absorbermatte IP55, für Filterlüfter 3239.7xx/3239.3xx, BHT: 173x173x2,9 mm