Um die Schutzart IP 55 (außer bei 3245.xxx) in Verbindung mit dem Faltenfilter der Blue e+ Filterlüfter zu erreichen.
- Artikel-Nr.:
- SK 3183135
- Ausführung
- für Faltenfilter
- Material
- Absorbermatte: 100 % Polyester
- Farbe
- weiß
- Hinweis
- Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
- Passend für Artikel-Nr.
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Abmessung Absorbermatte
- Breite: 289 mm
Höhe: 289 mm
Tiefe: 2,9 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 in Kombination mit dem Faltenfilter
- Schutzart
- Schutzart in Kombination mit Filterlüfter/Austrittsfilter 3245.xxx beträgt IP 52
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,075 kg
- Bruttogewicht
- 0,087 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177042773
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Absorbermatte IP55, für Filterlüfter 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, BHT: 289x289x2,9 mm