- Artikel-Nummer:
- SK 3286.970
- Produktbeschreibung
- Mit dem Luftkanalsystem ist es möglich, die Kaltluft gezielt in alle Bereiche des Schaltschrankes zu führen. Die Gefahr von Luftkurzschlüssen durch eigenbelüftete Einbauten wird so wirkungsvoll vermieden. Die Abmessungen des Flachkanals betragen B x H x T 229 x 1500 x 29 mm und können auf die gewünschten Längen gekürzt werden.
- Material
- Kunststoff schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Flachkanal
Ausgleichsschlauch (Länge ca. 1 m)
- Hinweis
- Kaltluft nicht gezielt und direkt auf aktive Komponenten richten.
- Bei Verwendung des Kanalsystems kann sich, je nach Anwendung, die Leistung des Kühlgerätes verringern.
- Für Geräte 3359..../3382.... wird zusätzlich der Luftkanal-Adapter 3286.840 benötigt.
- Passend für Best.-Nr.
- 3386....
- 3387....
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,9 kg
- Bruttogewicht
- 3 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325456
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeschreibung
-
SK Luftkanalsystem, für SK 3386/3387, BHT: 229 x 1500 x 29 mm