- Artikel-Nummer:
- SK 3235.600
- Produktbeschreibung
- Der Leitungsschutzschalter wird zur Absicherung der einphasigen Geräteanschlussleitung benötigt.
- Hinweis
- Detaillierte technische Produktinformationen, siehe Datenblatt im Reiter Downloads.
- Abmessung
- Breite: 90 mm
Höhe: 18 mm
Tiefe: 76 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Betriebstemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...75 °C
- Passend für Artikel-Nr.
- 3178.80x
- 3179.80x
- 3184.8xx
- 3185.xxx
- 3186.xxx
- 3187.xxx
- Zolltarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Produktbeschreibung
- Leitungsschutzschalter für 1-phasige Blue e+ Kühlgeräte, 90 x 18 x 76 mm
Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller
Artikel-Nummer: SK 3235.600
Leitungsschutzschalter und Leistungsschalter zur Absicherung der Geräteanschlussleitung für Kühlgeräte und Chiller der Baureihe Blue e+. Die Blue e+ Kühlgeräte/Chiller sind eigensicher und benötigen keine zusätzlichen externen Sicherheitsorgane für einen sicheren Betrieb.