In Verbindung mit dem IoT Interface (3124.300) ermöglicht der ModBus-Adapter das intelligente Vernetzen von EC-Filterlüftern der Serie Blue e+.
- Artikel-Nr.:
- SK 3124320
- Farbe
- RAL 9005
- Hinweis
- Je angeschlossenem EC-Filterlüfter wird ein ModBus-Adapter benötigt
- Kabellänge: 100 mm
- Passend für Artikel-Nr.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Abmessung
- Breite: 30 mm
Höhe: 34 mm
Tiefe: 29 mm - Passend für
- Blue e+ Filterlüfter
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,02 kg
- Bruttogewicht
- 0,024 kg
- Zolltarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK ModBus-Adapter für Blue e+ EC-Filterlüfter
- Dokumentationen
- Einlegezettel