Schnellwechselrahmen für Dachaufbau-Kühlgeräte

Artikel-Nr.: SK 3286800

Zusammen mit der Dichtung wird das Unterteil des Wechselrahmens an dem Schaltschrank verschraubt. Dadurch wird es möglich, das steckerfertige Kühlgerät durch Schnellverschlüsse mit dem zuvor am Kühlgerät montierten Oberteil des Wechselrahmens aufzusetzen bzw. abzunehmen.

Artikel-Nr.:
SK 3286800
Produktbeschreibung
Der Schnellwechselrahmen ist mehr als nur ein Wechselrahmen. Zusammen mit der Dichtung wird das Unterteil des Wechselrahmens an dem Schaltschrank verschraubt. Dadurch wird es möglich, das steckerfertige Kühlgerät durch Schnellverschlüsse mit dem zuvor am Kühlgerät montierten Oberteil des Wechselrahmens aufzusetzen bzw. abzunehmen. Dies bedeutet im Servicefall geringe Montagezeiten und dadurch eine Minimierung der Ausfallzeiten. Darüber hinaus bietet der Schnellwechselrahmen bei ölhaltiger Umgebungsluft, durch seine integrierte Drainagerinne, einen wirkungsvollen Schutz vor dem Eindringen von Öl in den Schaltschrank.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schnellwechselrahmen
Dichtung
Schnellverschlüsse
Passend für Artikel-Nr.
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7,073 kg
Bruttogewicht
7,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177325418
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
SK Schnellwechselrahmen, für Kühlgerät SK 3209/10, 3383/84/85, Stahlblech
Zertifikate
EAC
Dokumentationen
Anleitung