Zahlencodeschloss für CMC III und IoT Interface

Artikel-Nr.: DK 7030.223

Zur Zutrittsverwaltung von Türen.

Artikel-Nr.:
DK 7030.223
Produktbeschreibung
Zur Zutrittsverwaltung von Türen.
Nutzen
Individuelle Zahlencodes mit bis zu 8 Ziffern
Verwendung eines Lesesystems für mehrere Griffe möglich, wenn diese mit dem gleichen CMC III System oder IoT Interface verbunden sind
Hohe Sicherheit durch Vier-Augen-Prinzip
Funktionsweise
Direkte Anbindung an CMC III Access Control oder CMC III Door Control Modul
Optische (LED) und akustische (Alarmton) Statusanzeige
Verwaltung von Berechtigungen über CMC III System, IoT Interface oder RiZone
Türöffnung durch maximal zwei verknüpfte Zahlencodes (Vier-Augen-Prinzip)
Steuerung über CMC III von: Online-Komfortgriff VX, Automatic Door Opening-System (Entlüftungsklappen), Relais-Ausgänge des CMC III
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Zahlencodeschloss
Anschlusskabel 2,9 m
Adapter für Aluminium-Sichttür für VX IT
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
An VX IT Türen
Neben Raumtüren
Abmessung
Breite: 50 mm
Höhe: 190 mm
Tiefe: 25 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,268 kg
Bruttogewicht
0,271 kg
Zolltarifnummer
83015000
EAN
4028177936539
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeschreibung
CMC III Zahlencodeschloss VX, RAL 9005
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung