Kompressor
Artikel-Nr.: SK 3396435
- Artikel-Nr.:
- SK 3396435
- Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 70,4 kg
- Bruttogewicht
- 71,9 kg
- Zolltarifnummer
- 84143020
- EAN
- 4028177521377
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- Kompressor, Lieferumfang: Befestigungsmaterial