Für die Montage von Dachlüftern der neuen Generation auf Dachblechen mit vorhandenem Ausbruch. Mit Ausschnitt B x T 258 x 258 mm.
- Artikel-Nr.:
- SK 5050700
- Lieferumfang
- Befestigungsmaterial
- Montageausschnitt
- Breite:258 mm
Tiefe:258 mm - Abmessung
- Breite: 385 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 305 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,14 kg
- Bruttogewicht
- 2,34 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Produktbeschreibung
- SK Adapterrahmen Dachlüfter, , BxT 385x305mm, Ausschnitt BxT 258x258mm, für Ausschnitt alt: BxT 345x265mm, für Dachlüfter alt: 3148007, 3149007, 3169007
- Dokumentationen
- Anleitung