Filterlüfter und Dachlüfter zur effizienten Entwärmung von Schaltschränken. Erhältlich mit EMV-Schirmung und EC-Technologie für mehr Effizienz durch IoT-Fähigkeit. Einschublüfter für den Einbau in die 19"-Ebene.
Funktionsweise von Schaltschrank-Lüftungen mit Umgebungsluft
Während bei Filter- und Dachlüftern die Wärme im Gehäuse durch einen erzwungenen Luftstrom, auch Luftaustausch genannt, an die Umgebung abgegeben wird, besteht der Luft-Luft-Wärmetauscher aus zwei geschlossenen Kreisläufen, wodurch das Gehäuse nicht von Außenluft durchströmt wird. Bei einem Schaltschrank mit einer solchen Lüftung wird die Wärme der Innenluft ohne direkten Kontakt von der Außenluft aufgenommen. Voraussetzung für diese Art von Schaltschrank-Lüftung ist eine relativ saubere Umgebungsluft sowie eine Umgebungstemperatur, die niedriger ist als die gewünschte Schaltschrank-Innentemperatur.
Grundsätzlich ergeben sich sowohl für Filter- und Dachlüfter als auch für Luft-Luft-Wärmetauscher aufgrund ihrer Funktionsweise die folgenden Vorteile:
- hohe Energieeffizienz
- kostengünstige und schnelle Installation
- keine kundenseitige Infrastruktur notwendig
Welches Lüftungssystem passt zu Ihrem Anwendungsfall?
Um für Ihren individuellen Anwendungsbereich die passende Schaltschrank-Lüftung zu finden, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Besonders die Umgebungsbedingungen, in denen sich der Schaltschrank befindet, spielen eine entscheidende Rolle. Handelt es sich um eine feuchte, staubige oder heiße Umgebung? Welcher Kühlleistungsbedarf ist erforderlich? Weitere wichtige Aspekte sind die Art der Installation, also freistehend oder integriert, die passive beziehungsweise aktive Wärmeabfuhr und der zulässige Geräuschpegel.
Um sicherzustellen, dass Klimatisierungslösungen effizient arbeiten und gleichzeitig minimalen Energieverbrauch aufweisen, ist eine präzise Planung unerlässlich.
Ihre Schaltschrank-Lüftung von Rittal
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl der passenden Schaltschrank-Lüftung? Nutzen Sie unseren Climate Control QuickFinder, um in nur drei Schritten die ideale Lösung zu finden. Alternativ stehen wir Ihnen gerne für eine Beratung zur Verfügung.
Die korrekte Lüftung für einen Schaltschrank berechnen: mit RiTherm – dem Berechnungsprogramm von Rittal
RiTherm ist ein kostenloses Planungstool, mit dem Sie schnell und exakt die passende Schaltschrank-Lüftung für Ihren individuellen Anwendungsfall berechnen und planen können. Erhalten Sie klare Handlungsempfehlungen und profitieren Sie vom integrierten Energieeffizienz-Rechner.