- Artikel-Nr.:
- SK 3239624
- Ausführung
- Wandanbau
EMV
- Produktbeschreibung
- EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
- Marktrelevante Produktänderungen
- Die Abdeckung für die Anschlussklemme ist seit Mai 2024 kein Bestandteil mehr der TopTherm Filterlüfter. Sie hat sich bei der Prüfung als normativ nicht erforderlich erwiesen und stellt weder eine Beeinträchtigung der Funktion noch der Betriebssicherheit dar.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
- Ventilator
- Axial, Gleichstrommotor
- Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Artikel-Nr.)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter) DC
- 100 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Bemessungsstrom max.
- Bei DC: 0,24 A
- Nennleistung Pel
- Bei DC: 5,7 W
- Abmessung
- Breite: 204 mm
Höhe: 204 mm
- Einbauabmessungen
- Aufbautiefe: 24 mm
Einbautiefe: 90 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 177 mm
Ausbruch-Höhe: 177 mm
- Hinweis
- Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter
- IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter
- Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Type 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Lebensdauer
- 95 500 h
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei DC: 46 dB(A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,1 kg
- Bruttogewicht
- 1,24 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
-
SK Filterlüfter TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), BHT: 204 x 204 x 24 mm, EMV