Einbau in alle ausreichend großen Dachflächen, Luftleistung 360 m3/h.
- Artikel-Nr.:
- SK 3149007
- Ausführung
- Anschlussfertige Einheit mit eingebautem Radialventilator
- Marktrelevante Produktänderungen
- Montageausschnitte sind nicht kompatibel. Bei Weiterverwendung des Dachblechs ist Adapterrahmen 5050.700 notwendig.
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Dicht- und Befestigungsmaterial
Bohrschablone
Anschlusskabel (3 m) - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 42 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,2 A
- Abmessung
- Breite: 420 mm
Höhe: 95 mm
Tiefe: 340 mm - Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 345 mm
Ausbruch-Tiefe: 265 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 43
- Hinweis
- Durch den zusätzlichen Einbau des Filterhalters mit Filtermatte wird bei der Dachentlüftung 3148.007 die Schutzart IP 44 erreicht
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...60 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 53 dB(A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,824 kg
- Bruttogewicht
- 6,131 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Dachlüfter, 360 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 420x95x340 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Anleitung