Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 1.160 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.
- Artikel-Nr.:
- SK 3238708
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
- Nutzen
- Höchste Luftleistung durch Faltenfilter im Auslieferzustand
- Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
- Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
- Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
- Werkzeuglose Montage
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
- Ventilator
- Axial, Spaltpolmotor
- Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
- Bei 50 Hz: 63 m³/h
Bei 60 Hz: 72 m³/h - Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Faltenfilter
- Bei 50 Hz: 49 m³/h
Bei 60 Hz: 55 m³/h - Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
- Bei 50 Hz: 53 m³/h
Bei 60 Hz: 64 m³/h - Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
- Bei 50 Hz: 40 m³/h
Bei 60 Hz: 46 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 14,7 W
Bei 60 Hz: 16,5 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,1 A
Bei 60 Hz: 0,12 A - Abmessung
- Breite: 148,5 mm
Höhe: 148,5 mm
Tiefe: 82,5 mm - Einbautiefe
- 64 mm
- Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 124 mm
Ausbruch-Höhe: 124 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
- IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Schutzart NEMA
- Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
- Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Hinweis
- Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 52 dB(A)
Bei 60 Hz: 54 dB(A) - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,74 kg
- Bruttogewicht
- 0,9 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177997622
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Blue e+ Filterlüfter, 63/72 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 9005